Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
Hätäkatkaisupainikkeen pää, Harmony XAC, punainen sieni 40mm, lukituskäännös vapauttaa, merkitsemätön.
Sähkönumero:
2319537

ZA2BS844

GTIN-koodi: 3389110591767
Yksinkertainen modulaarinen rakenne helpottaa asennuksen jälkeistä huoltoa sekä koneiden muuttamista ja mukauttamista.
Suunniteltu sopimaan 22 mm:n vakioaukkoon, mikä takaa yhteensopivuuden asennettaessa jo olemassa oleviin koneisiin.
Lukittu hätäpysäytysmekanismi käyttäjien maksimaalista turvallisuutta varten.
Soveltuu asennettavaksi vaativaan ympäristöön tai ulkokäyttöön IP65-suojausluokituksen ansiosta.
Laaja käyttölämpötila-alue -40°C - 70°C mahdollistaa tuotteen monipuolisen käytön.
Environmental Data
Koko elinkaaren hiilijalanjälki
1
Use Better
Pakkaus kierrätyskartonkia
information_stroke
Kierrätetyn kartongin osuus on vähintään 70 % (50 % Yhdysvalloissa). Jotkut tilaukset voivat sisältää muuta kuin kierrätyskartonkia, kunnes varasto loppuu.
Kyllä
Use Again
Takaisinotto
information_stroke
Onko tuote sisällytetty maailmanlaajuiseen takaisinotto-ohjelmaan? Jotkin tuotteet ovat hyväksyttäviä joillakin alueilla. Varmista, että ne ovat saatavilla maassasi.
Kyllä