UPS Runtime pelaajille

Pysy online-tilassa UPS-ratkaisulla pelaamista varten

  • Wireless Technology

    Virtaa reitittimelle

  • Networking cable

    Reititin vai modeemi?

  • Man sitting on couch and sending text message on phone

    Tarkista verkkosi

adult male playing video games at home

UPS-pelijärjestelmien toiminta-aika

Sähkökatkosten sattuessa ja sinulle käytössäsi UPS, sinulla ei ole rajatonta tehoa - vain sen verran, että voit pidentää ratkaisevaa ikkunaa voittoon. Ja virtaviivaajat ehtivät sanoa hyvästit seuraajille ja sammuttaa virran. Muista, että käyttöaika vaihtelee asetusten ja käytön mukaan.

Kuinka kauan Gaming UPS -järjestelmä antaa virtaa laitteilleni?*

  • Nintendo Switch Console hero shot
    Nintendo® Switch (180 W)
  • Xbox Series X Console hero shot
    Xbox ja #174; X-sarja (325 W)
  • Play Station 5 Console hero shot
    PlayStation® 5 (380 W)
  • Gaming Laptop computer hero shot
    Kannettava pelitietokone (275 W)
  • Gaming PC hero shot
    Pelitietokone (475 W)

Hanki tarvitsemasi varmuus.

Tehokas 1 320 W:n / 2 200 VA:n UPS-laite suojaa tärkeitä viihdelaitteitasi. Vara-akku ja ylijännitesuojatut pistorasiat pitävät sinut yhteydessä verkkoon. Kolmen USB-portin avulla voit helposti ladata laitteita.

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.