ELKO Plus
ELKO Plus kytkimiä on saatavana ajattoman valkoisena, trendikkään alumiinisena sekä matta mustana. Moderni pohjoismaalainen muotoiluosaaminen tulee esille terävien kulmien ja pyöreiden muotojen yhdistelyllä. Materiaalit ovat ympäristöystävällisiä ja kestävät hyvin kulutusta, joten tuotteet sopivat myös hotellikäyttöön. Kytkimistä voidaan rakentaa aina viisiosaisia yhdistelmiä ja niitä voidaan käyttää yhdessä upeiden sisustuskehyksien kanssa.
Valkoinen
Alumiini
Musta
Musta
ELKO Plus pistorasiat
Plus-sarjan pistorasiat ovat tyylikkäitä ja turvallisia. Tuotteissa on selkeät linjat ja värivaihtoehtoina samat valkoinen, alumiini ja musta, kuten kytkimissäkin. Saatavana on kattava mallisto erilaisia toiminnallisuuksia tavallisista pistorasioista USB-lataukseen. Tuotteista voidaan tehdä moniosaisia yhdistelmiä ja niitä voidaan yhdistellä myös erilaisiin sisustuskehyksiin.
Valkoinen
Alumiini
Musta
Musta
ELKO Plus valonsäätimet
ELKO Plus -valonsäätimissä on tyylikäs ja siro nuppi, joka antaa hyvän tuntuman valaistuksen himmennykseen. Modernien LED-valaisimien luotettava himmennys vaatii säätimeltä paljon. ELKO Plus LED-valonsäädin tarjoaa markkinoiden uusinta teknologiaa, joka näkyy käytössä muun muassa laajana säätöalueena ja lamppujen pidentyneenä elinikänä. Tuotteet sopivat kytkimien kanssa samoihin yhdistelmiin ja lisäksi niihin voidaan napsauttaa erilaisia design-kehyksiä kiinni ilman sähköasentajaakin.
Valkoinen valonsäädin (RS16)
Musta valonsäädin (ELKO Plus)
Alumiini valonsäädin (ELKO Plus)
Option valonsäädin (ELKO Plus)
ELKO Plus kehykset
ELKO Plus profiloituu sisustajan tuotesarjaksi, joten erilaisten design-kehysten valikoima on kattava. Kolmen perusvärin lisäksi tuotteisiin voidaan yhdistää värejä, materiaaleja sekä taustavalaistuja kehyksiä. Layer-kehykset tarjoavat viisi modernia tyyliä, kuten metallinhohtoinen kupari ja mattastruktuurinen betoni. Astetta ylellisemmän kokemuksen tarjoavat aidoista luonnonmateriaaleista työstetyt Option-kehykset, joissa valittavana on liuskekiveä, harjattua terästä tai erivärisiä laseja. Näiden lisäksi taustavalaistut kehykset nostavat ELKO Plus tuotteet hienosti esiin ja helpottavat käyttöä hämärässä.
Lasikehys
Layer-kehykset
Harjattu teräs
Liuskekivi
ELKO tarjoaa kattavan malliston erilaisia vaihtoehtoja kehyksiin. Ajattomien valkoisten lisäksi valikoimasta löytyvät erilaiset värit, materiaalit ja valokehykset vaativammillekin asiakkaille. Moniosaiset yhdistelmät voidaan toteuttaa myös halutulla tyylillä. Yhdistelmäkehysten välisillat irtoavat, joten kehysten käyttö on joustavaa.
ELKO Plus-kehykset ovat saatavana kolmessa eri värissä: valkoinen, alumiini ja musta. Saatavana ovat seuraavat tuoteryhmät:
- 1-5-osaiset normaalit kehykset (korkeus 86mm)
- 2-pistorasioiden yhdistelmäkehykset 1-4-osaisena (korkeus 107mm)
Lisäksi ELKO Plus -mallistosta löytyy kattava valikoima erilaisia sisustuskehyksiä:
- Layer – Modernit ja jännittävät värien ja materiaalien yhdistelmät
- Kupari, musta, metalli, sinimetalli ja betoni
- Option – Ylellistä tyyliä aidoista luonnonmateriaaleista
- Liuskekivi, harjattu teräs, musta lasi, valkoinen lasi ja huurrettu lasi
- Upeat valokehykset
- Saatavana valkoisella tai sinisellä valolla, jonka kirkkautta voidaan säätää
ELKO Plus hotelleilleELKO Plus on täydellinen kumppani sisustusarkkitehtitoimistoille ja paketti hotellikäyttöön.
Trendikäs ELKO PlusELKO Plus -kytkimiä on saatavana ajattoman valkoisena, trendikkään alumiinisena sekä mattamustana.
Ajaton ELKO RS16ELKO RS16 -kytkimet ovat ajattoman valkoisia eivätkä kellastu ajan saatossa.
- Osta tuotteemme verkosta
Tutustu ajankohtaisiin kampanjoihimme, ja nauti verkkoshoppailun helppoudesta!