Romande Energie: asiakastarinan avainluvut
Kestävän kehityksen mukainen ja SF6-vapaa sähkönjakelu
Digitaaliset toiminnot parantavat vikasietoisuutta
Luotettavuutta hyväksi havaitulla kytkentätekniikalla

Katso, miten Romande Energie ottaa käyttöön kestävän kehityksen mukaisen keskijännitelaitteiston Sveitsissä. Yhtiö tuottaa sähköä jo kokonaan uusiutuvilla energialähteillä ja lisää riippuvuuttaan sähkönjakelussa vihreistä teknologioista. Helmikuussa 2023 sähköverkkotoimija modernisoi L’Aubersonin keskijännitejakokeskuksen ja on sen jälkeen käyttänyt SF6-vapaata AirSeT-kojeistoa, joka on ensimmäinen tämäntyyppinen 24 kV:n järjestelmä maailmassa.
Thierry Gyger, pien- ja keskijänniteasennustiimin päällikkö
Asiakkaan kokemus
"Schneider Electric on löytänyt sopivan ratkaisun keskijänniteverkkoomme. Järjestelmä ei sisällä fluorattuja kaasuja (F-kaasuja), joten se edistää merkittävästi kestävän kehityksen mukaisen keskijänniteverkon luomista täällä Länsi-Sveitsissä."
Lue lisää asiakastarinoita
ATM Milan
Vihreä energiainfrastruktuuri tuottaa virtaa 1 200 julkisen liikenteen sähköbussille Italiassa.