Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Neljä tapaa parantaa laitoksen tuottavuutta

Factory workers in bottling plant, food and beverage, manufacturing execution system.
Ota käyttöön Schneider Electric PlantStruxure™ -järjestelmä ja tehosta toimintaasi. Järjestelmän avulla säästät suunnittelijoiden aikaa jopa 25 %.

Tehosta sekä toiminnan tehokkuutta että energiatehokkuutta automatisoimalla prosessit

Valmistajiin kohdistuu entistä suurempia paineita lisätä varastoyksiköiden valmistusmääriä ja täyttää asiakkaiden jatkuvasti kehittyvät tarpeet. Moni toivottaakin tervetulleeksi ratkaisut, jotka vievät tuottavuuden, huollon tehokkuuden ja energianhallinnan aivan uudelle tasolle. Pyrkimyksissään yksinkertaistaa rakennesuunnittelua, nopeuttaa vianmääritystä ja optimoida tuotannonhallinta valmistajat kääntyvät nykyään entistä useammin prosessien automatisointitekniikoiden puoleen.

Schneider Electric PlantStruxure™ -järjestelmässä yhdistyvät logiikkaohjaimen/SCADA-järjestelmän joustavuus, avoimuus ja helppokäyttöisyys sekä hajautettujen hallintajärjestelmien integroidut keskitetyt vianmääritysominaisuudet. Järjestelmä auttaa ratkaisemaan ongelmia seuraavilla alueilla:

  1. Suunnittelu – Kun kaikki tiedot ja älykkäät, joustavat ominaisuudet ovat kätevästi suunnittelijoiden käytettävissä, he pystyvät suunnittelemaan ja testaamaan laitteistoa, lyhentämään prosessien seisonta-aikoja ja integroimaan järjestelmiä toisiinsa helposti. Aikaa säästyy näin jopa 25 %.
  2. Käyttöaika – Tuotannon jatkuvuus on äärimmäisen tärkeää. Suunnittelematon tuotantokatkos saattaa vaikuttaa tehtaan kykyyn käsitellä helposti pilaantuvia raaka-aineita tai mahdollisuuksiin toimittaa tuotteet jälleenmyyjille aikataulun mukaisesti. Järjestelmä, joka kerää päätoimintojen optimaalisen toiminnan kannalta tärkeitä tietoja, voi ehkäistä ja auttaa ratkaisemaan odottamattomia tilanteita. Koko järjestelmän laajuiset vertailut, looginen navigointi ja mahdollisuus tarkastella ongelmien syitä auttavat käyttäjiä määrittämään ja ratkaisemaan ongelmat nopeasti ja palauttamaan järjestelmät normaalitilaan.
  3. Tuotannonhallinta – Jäljitettävyys on elintarvikealalla välttämätöntä. Sen avulla varmistetaan tuote-erien tasainen laatu ennen niiden lähtöä tehtaalta ja pidetään huoli siitä, että tiukkoja turvallisuusstandardeja noudatetaan. Tehokkailla prosessitietokannoilla varustettu automatisointijärjestelmä mahdollistaa tuotantoprosessien täydellisen hallinnan ja läpinäkyvyyden sekä kunkin vaiheen yksityiskohtaisen tarkastelun.
  4. Energiankulutus – Ihanteellinen infrastruktuuri parantaa energiatehokkuutta ja maksimoi virranjakelun kohdentamismahdollisuudet, mikä auttaa minimoimaan energiankulutuksen. Näin toimintakustannukset pysyvät kurissa. Standardisoidut, Ethernet-pohjaiset ja avointa viestintää tukevat tekniikat tekevät perinteisistä tietovarastoista turhia ja mahdollistavat järkevien mittaristojen ja suorituskykyilmaisimien luomisen tärkeiden energiatietojen käyttöä tehostamaan.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.