Pienjännitetuotteet

Pienjännitetuotteet

Laaja valikoima sähkötuotteita pienjännitejärjestelmien jakeluun, suojaukseen, ohjaukseen ja hallintaan. Käytössä hyväksi havaittuja, maailmanluokan sähkötuotteita, joiden avulla asiakkaamme voivat suunnitella ja toteuttaa ylivoimaisen luotettavia, joustavia ja laadukkaita sähköjärjestelmiä.
  • Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet PowerPact-katkaisijat

    Valetulla kotelolla varustetut PowerPact™-katkaisijat tarjoavat juuri sopivan yhdistelmän ominaisuuksia ja suorituskykyä katkaisijoille asetettujen vaatimuksien täyttämiseksi. Kaikki malliston (15–3 000 A) tuotteet tarjoavat joustavan, modulaarisen katkaisijan edut.

    Siirry tuotesivulle
    PowerPact
  • Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet I-Line-piirilevyt virranjakeluun

    Soveltuu ihanteellisesti suurten liike- tai teollisuuskiinteistöjen sähköjärjestelmän liittymiskohdan laitteistoille tai myötäsuunnan jakopaneeleille.

    Siirry tuotesivulle
    I-Line Power Distribution Panelboards
  • Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet Johdonsuojakatkaisijat

    Suunniteltu sillä laadulla ja osaamisella, joka on tehnyt Square D:stä sähköasentajien, rakentajien ja remontoijien suosikin jo yli 50 vuoden ajan. Square D®:n oma Qwik-Open®-suojaus kuuluu vakiona kaikkiin 15–20 A:n katkaisijoihin. Sen katkaisunopeus on 1/60 sekuntia. Mikään muu katkaisija ei toimi nopeammin.

    Siirry tuotesivulle
    CAR-Dual function
  • Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet UL-luokiteltu asuin- ja liikekiinteistöjen sähköjärjestelmille

    Kuormakeskukset

    Siirry tuotesivulle
    CAR-QO142M200P with cover

    Innovatiivisia, aikaa säästäviä ratkaisuja

    • Sininen energiakuvake Markkinoiden johtavat kaksitoimiset QO- ja Homline-katkaisijat säästävät aikaa asennusvaiheessa. Ne täyttävät Yhdysvaltain NEC-vaatimukset.
    • Sininen viivainkuvake Innovatiiviset Plug on Neutral -kuormakeskukset vähentävät johtimien tarvetta nollajohtimen kytkennässä.
    • Sininen ylänuolikuvake Square D I-Line -piirilevyjen ja sähkökeskusten avulla katkaisija voidaan asentaa alle 30 sekunnissa.
    • Sininen yhteistyökuvake Square D -sähkökeskusten tilausprosessin helppous ja lyhyempi toimitusaika auttavat säilyttämään yrityksesi kilpailukyvyn.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.