Tutustu teollisuusautomaation ja ohjauksen tuotteisiimme
Teollisuusautomaatio on vastaus nykypäivän nopeaan digitalisaatioon. Teollisuusautomaatio mullistaa teollisuutta modernisoimalla prosesseja robotiikan, tekoälyn, esineiden internetin, digitaalisten työkalujen, koneiden ja ohjelmistojen avulla. Se parantaa teollisuutta huomattavasti tehostamalla prosesseja. Automaatio parantaa teollisuuden tehokkuutta, lisää tuottavuutta, vähentää kustannuksia sekä parantaa turvallisuutta, laatua ja kestävyyttä.
Ajankohtainen tuotevalikoima teollisuusautomaatiosta
Onnistu teollisuuden digitalisaatiossa
Tutustu, miten asiantuntijamme voivat auttaa sinua vastaamaan alan uusiin haasteisiin sekä digitalisoimaan toimintaasi.
Suojaa ihmisiä, tuotantoa ja voittoja
EcoStruxure Triconex™ -turvajärjestelmä takaa erinomaisen suojauksen laitteiston koko käyttöiän ajan.
Tutustu teollisuusautomaation tuotevalikoimaan
- Ohjelmistot teollisuuteen

Ohjelmistot teollisuuteen
Ohjelmistot teollisuuteen Liikkeenhallinta ja robotiikka 
Liikkeenhallinta ja robotiikka
Liikkeenhallinta ja robotiikka Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet 
Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet
Taajuusmuuttajat ja pehmokäynnistimet Painonapit, hätäseis- ja ohjauskalusteet ja merkkivalot 
Painonapit, hätäseis- ja ohjauskalusteet ja merkkivalot
Painonapit, hätäseis- ja ohjauskalusteet ja merkkivalot Ohjelmoitavat logiikat ja kontrollerit 
Ohjelmoitavat logiikat ja kontrollerit
Ohjelmoitavat logiikat ja kontrollerit Koneturva, mittaus, valvonta- ja ohjausreleet 
Koneturva, mittaus, valvonta- ja ohjausreleet
Koneturva, mittaus, valvonta- ja ohjausreleet Merkinantolaitteet 
Merkinantolaitteet
Merkinantolaitteet Ohjauspäätteet ja teollisuus PC:t 
Ohjauspäätteet ja teollisuus PC:t
Ohjauspäätteet ja teollisuus PC:t Teholähteet ja muuntajat 
Teholähteet ja muuntajat
Teholähteet ja muuntajat Telemetria ja SCADA -järjestelmät 
Telemetria ja SCADA -järjestelmät
Telemetria ja SCADA -järjestelmät Prosessien hallinta ja turvallisuus 
Prosessien hallinta ja turvallisuus
Prosessien hallinta ja turvallisuus Kenttäväylät ja liikennöinti 
Kenttäväylät ja liikennöinti
Kenttäväylät ja liikennöinti Kontaktorit, moottorin suojaus ja ohjaus 
Kontaktorit, moottorin suojaus ja ohjaus
Kontaktorit, moottorin suojaus ja ohjaus Kojekaapit 
Kojekaapit
Kojekaapit
Teollisuusautomaatio-ohjelmisto
Tutustu ohjelmistomme hyötyihin, mullistavaan energianhallintaan ja teollisuuden automaation digitalisointiin integroimalla tiedonkulku saumattomasti koko elinkaaren ajaksi.
Teollisuusautomaatio ja ohjaus – juuri sinun tarpeisiisi
Palvelut teollisuuden haasteisiin
Tuotteidemme ja räätälöityjen palveluidemme avulla voimme edistää kestävän kehityksen mukaista, tehokasta ja vastuullista teollisuusautomaatiota
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
Mitä on teollisuusautomaatio?
Teollisuusautomaatio tarkoittaa teollisten prosessien hallintaa automatisoitujen ohjausjärjestelmien, kuten tietokoneiden tai teollisuuslaitteiden avulla. Tavoitteena on varmistaa prosessien ja mekanismien tehokas hallinta teollisuusympäristössä, optimoiden tarkkuutta ja tuottavuutta.
Yksinkertaisesti sanottuna teollisuusautomaatiossa on kyse laitteiden ja koneiden asentamisesta suorittamaan erilaisia teollisia tehtäviä ja prosesseja automaattisten algoritmien avulla.
Mitä hyötyä on teollisuusautomaatiosta?
Teollisuusautomaation tuotteet ja ratkaisut auttavat vähentämään kustannuksia ja työvoiman tarvetta, lisäävät tuottavuutta, parantavat toimituskykyä ja varmistavat tuotteiden tasalaatuisuuden. Automatisoidut ohjausjärjestelmät nopeuttavat prosessien tehokkuutta ja vähentävät ihmistyön määrää.
Automaatioteknologiat tukevat järjestelmien koko elinkaaren kehittämistä, mahdollistavat automaatiosovellusten irrottamisen laitteistoriippuvuudesta ja tarjoavat joustavuutta sekä helpon integraation kehittyneisiin IT-sovelluksiin, työkaluihin ja teknologioihin.
Mitä ovat teollisuusautomaation tuotteet?
Schneider Electric tarjoaa laajan valikoiman teollisuusautomaation ohjaustuotteita ja -ratkaisuja, jotka kattavat infrastruktuurin, teollisuuden ja rakennussektorin tarpeet. Ohjelmoitavista releistä käyttöliittymämoduuleihin asiakkaamme voivat valita palveluita sekä yksinkertaisiin että monimutkaisiin prosessijärjestelmiin.