Määritä nokkakytkimesi
Määritä nokkakytkimesi
Määritä nokkakytkimesi muutamalla klikkauksella nokkakytkimen määritystyökalulla. Kun käytettävissä on useita vaihtoehtoja, voit helposti valita haluamasi mallin ja määrittää tuotteen.
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
Cam Switch Configurator on Schneider Electricin työkalu, joka virtaviivaistaa Harmony K -sarjan laitteistojen konfigurointiprosessia. Tämän työkalun avulla käyttäjät voivat helposti määrittää Cam Switch -kytkimen tiettyjä sovellusvaatimuksia varten. Määritystyökalun avulla käyttäjä voi helposti valita mallin, kiinnityksen, koskettimet ja merkinnät. Yhteensopivuuden ja optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi käyttäjät voivat valita myös kaikki lisävarusteet.
Ominaisuudet
- Helppo konfigurointi: Helppo kokoonpano, useita vaihtoehtoja tarpeen mukaan.
- Yksityiskohtaiset tiedot: Tekniset tiedot/kuvat kaikista saatavilla olevista vaihtoehdoista.
Miten nokkakytkimen konfigurointi toimii?
Kun käynnistät työkalun, käyt nopeasti läpi 4 päävaihetta:
- Vaihe 1 "Valitse cam-kytkimen malli"
Valitse helposti malli valitsin, jonka haluat määrittää.
- Vaihe 2 "Valitse vaihtoehdot"
Määritä nokkakytkimen asetukset valitsemalla kulmat, koskettimet ja shuntit, merkinnät ja lisävarusteet.
- Vaihe 3 "Tarkista ja tallenna"
Tarkista konfiguroitu nokkakytkimesi ja tallenna se myöhempää käyttöä varten.
- Vaihe 4 "Pyydä tarjous"
Lähetä konfiguraatiotiedosto sisältävä sähköpostiviesti paikalliselle Schneider-myyntiedustajalle tai ota yhteyttä asiakaspalvelukeskukseemme ja pyydä tarjous.