ELKO One -asennuskalusteet
Hinta kyykkää, laatu ei!
ELKO One -asennuskalusteet

ELKO One on Schneider Electricin luotettava ja pitkäikäinen asennuskalustesarja, jossa yhdistyvät edullinen hinta ja Schneiderin laatu. Pohjoismaisten sähköasentajien kanssa suunnitellut tuotteet ovat asennettavuudeltaan erinomainen valinta, ja löydät ne nyt sähkötukkujen verkkokaupasta ja hyvin varusteltujen myymälöiden alahyllyltä – kyykkää omasi!
ELKO One - Laadukas kyykkyvalikoima on täällä!
ELKO One on Schneider Electricin luotettava ja pitkäikäinen asennuskalustesarja, jossa yhdistyvät edullinen hinta ja Schneiderin laatu. Pohjoismaisten sähköasentajien kanssa suunnitellut tuotteet ovat asennettavuudeltaan erinomainen valinta, ja löydät ne nyt sähkötukkujen verkkokaupasta ja hyvin varusteltujen myymälöiden alahyllyltä – kyykkää omasi!

Sarja koostuu 125 tuotteesta, jotka ovat puhtaan valkoisia ja mattamustia. Tuotteet sopivat erityisesti hintakriittiseen uudisasuntorakentamiseen. iF Design Award 2024 -palkinnon voittanut ELKO One -sarja sisältää upeita uutuustuotteita:
- Pistorasiat USB-liittimillä
- Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti
- Laadukkaat valonsäätimet
- Kätevät ajastinpistorasiat

4 nopeaa faktaa ELKO One -pistorasiasta USB-C-laturilla:
- Power Delivery -teknologia
- Nopea lataus
- Ei häiritsevää melua
- Täydellinen sosiaalisiin tiloihin
Suunniteltu tulevaisuutta ajatellen
ELKO One -tuotesarjan ensiluokkaiset asennuskalusteet on valmistettu käyttäen kierrätettyä muovia (95% musta, 40% valkoinen). Osat säilyttävät värinsä UV-stabiloidun polykarbonaatin ansiosta. Tuotteet toimitetaan ilman kehyksiä jätteen vähentämiseksi. Sarjan päätuotteet ovat Cradle to Cradle® -sertifioituja, ja pakkaukset on valmistettu kierrätetystä kartongista.

4 nopeaa faktaa ELKO One –yhdistelmätermostaatista:
- Pohjoismaiden ensimmäinen Matter-termostaatti
- iPhone ja Android –yhteensopiva
- Voidaan ohjata mm. Google Homella, Alexalla ja Sirillä
- Voidaan käyttää myös tavallisena termostaattina
Oletko jo tutustunut ELKO One –esitteeseen?
Lataa ELKO One -esite ja tutustu kätevästi sarjan tuotteisiin, ominaisuuksiin, tuotantoon sekä Cradle-to-Cradle –sertifiointiin. Mukavia lukuhetkiä!