Exxact pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä
Uudet pinta-asennusrasiat kiinteällä kehyksellä ovat tukevampia ja helpompia asentaa. Erillistä kehystä ei tarvita, joten asentaminen on yksinkertaisempaa, pölyä kerääntyy vähemmän ja asennus pysyy siistinä pitkään.
Mallisto on saatavina 1, 2 ja 3 osaisena, sekä matalana versiona kytkimille ja korkeana versiona kaikille Exxact-kojeille.

Videolta saat vinkkejä asennukseen ja saat tietoa älykkäistä ominaisuuksista ja työkaluista.

Exxact pinta-asennusrasia on saatavana myös 6-osaisena multimedia rasiana, jossa on irrotettavat välisillat esim. 3-osaisten pistorasioiden asentamisen mahdollistamiseksi. Rasia soveltuu erinomaisesti toimiston- tai TV-nurkkaan. Suuri koko tuo paljon vaihtoehtoja.
Voit asentaa tarvittavat tuotteet asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yleismallisia merkintäkylttejämme voi käyttää kaikkien pinta-asennettavien Exxact tuotteiden kanssa. Seinän ja pohjalevyn väliin asennettavaan merkintäkylttiin sopivat kaikki vakiomalliset 9–12 mm:n tarrat, kuten DYMO tai Brother (poraamista tai ruuvaamista ei tarvita). Merkintälevyn läpinäkyvä kansi suojaa tarraa.

Uudet Exxact ja Renova pinta-asennustuotteet ovat saaneet Environmental Data Program™ -ympäristömerkkimme, mikä tarkoittaa, että niistä on saatavilla kaikki tieto niiden ympäristöjalanjäljestä.

Asennustarvikkeittemme, esimerkiksi ruuvien, tulppien, kiinnikkeiden ja johtokanavien, ansiosta saat yhdeltä toimittajalta kaiken, mitä tarvitaan siistiin ja toimivaan pinta-asennukseen.

Myös Exxact lista-asennusrasioiden valikoima laajenee. Malliston kolme listarasiaa sopivat hyvin rinnakkain samojen mittojen ansiosta. Mallistoon kuuluu yksiosainen rasia esim: data/tele rasioille tai valonsäätimille, oma listakotelo Exxact 2-osaisille vinopistorasioille, sekä listarasia, jossa on valmiiksi johdotettu 2-pistorasia asennuksen helpottamiseksi.
Yhdistelmäasennuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota ja rasiat onkin helppo asentaa ilman kantta rinnakkain kannen ulkoreunaan asti tulevien ulokkeiden ansiosta. Kannet on jälkikäteen helppo kiinnittää paikalleen.
Olemme aina apunasi
Haluaisitko tietää uusista pinta-asennustuotteista lisää tai onko sinulla on kysymyksiä, joihin et löydä vastauksia esitteestämme tai haluatko tilata tuotteita tukkumyyjän kautta? Alta löydät lisätietoja ja linkkejä.
Ota meihin yhteyttä
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme, jos sinulle jäi jotain kysyttävää tai haluat tietää lisää.
Ota yhteyttäTarvitsetko apua?
Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme, palveluistamme tai tarvitset teknistä tukea? Kokeile digitaalisia työkalujamme, ja olemme käytettävissäsi missä ja milloin tahansa.
Tutustu lisää
Osta tuotteemme verkosta
Jälleenmyyjiemme verkkokaupoista löydät ja ostat etsimäsi tuotteet nopeasti ja helposti.
Osta täältä