Tee sähköpaneelista älykkäämpi
PowerTag Energy on langaton energia-anturi, joka tuottaa tarkkaa ja reaaliaikaista tietoa energiasta, virroista, tehosta ja jännitteestä.
Pienikokoiset ja suorituskykyiset PowerTag Energy -anturit valvovat tarkasti energiankulutusta ja välittävät tiedot langattomasti mobiililaitteeseen reaaliaikaisesti yhdyskäytävän kautta. Käytä energiaa entistä tehokkaammin ja taloudellisemmin kaikkiin sähkökuormiin raskaista ja kriittisistä laitteista pienempiin kiinteistöihin.
Säästä energiaa
Energiansäästötavoitteiden saavuttamisen suurin este on useimmiten riittämätön mittarointi. Kuuntele webinaarinauhotteemme ja saat hyödyllistä tietoa, miten voit saavuttaa jopa 5 - 15% energiansäästöt.
Skaalautuva ja pienikokoinen rakenne kaikenkokoisiin rakennuksiin
-
PowerTagin ja Wiserin avulla voit nauttia kodin mielenrauhasta.
PowerTag-, IP-moduuli- ja Wiser-sovelluksilla voit tehdä sähköpaneelista älykkään ja
・ Mitata energiankulutusta
・ Optimoida energiankäytön
・ Saada reaaliaikaisia ilmoituksia ja hälytyksiä sähköjärjestelmän häiriötilanteissa
・Hallita kytkettyjen ja pois päältä kytkettävien laitteiden kuormaa -
PowerTag on osa EcoStruxure Facility Expert -ratkaisua, jossa on Facility Expert SB -sovellus ja Acti9 PowerTag Link C. Näin voit valvoa liiketoiminnan kannalta kriittisiä laitteita ympäri vuorokauden.
Facility Expert -ratkaisun avulla voit:
・ Vastaanottaa hälytyksiä sähkökatko- ja ylikuormitustilanteissa
・ Asettaa aikataulut, joiden avulla kuormat kytkeytyvät automaattisesti päälle tai pois
・ Seurata energiankulutusta - kokonaiskulutusta ja käyttökatkoja
・ Verrata energiankulutusta eri ajanjaksoina
・ Ylläpitää käyttöaikaa ja vähentää riskejä koskien jäähdytystä ja ilmanvaihtoa -
PowerTag on osa Acti9-tiedonsiirtojärjestelmää ja tukee ISO50001-sertifiointia. Se voidaan liittää EcoStruxure-ratkaisuihin tai muihin kiinteistöjen valvontajärjestelmiin (BMS) tai SCADA-järjestelmiin.
Kun PowerTag on integroitu järjestelmään, voit valvoa pienjännitekäyttöäsi ja tarjota
・ Yleisiä tai ennaltamäärättyjä hälytyksiä
・ Energiankulutuksen valvontaa
・ Kuormituksen käyttöaikaskuria
・ Kuormanhallintaa ennakkohälytyksillä
PowerTag auttaa vähentämään kriittisiin sovelluksiin liittyvien ongelmien riskiä. PowerTag auttaa tehdaspäälliköitä toteuttamaan yksinkertaisia ja tehokkaita toimenpiteitä sähköasennustensa toiminnan parantamiseksi. Nyt he voivat optimoida energiankulutuksensa ja järjestää ennaltaehkäisevän huollon kiinteistöille, kuten liikekiinteistöille, toimistorakennuksille, datakeskuksille, sairaaloille, pankeille ja usean asuinpaikan kiinteistöille.
Asiakkaiden menestystarinat
Yhdistetty yliopisto
Tämä yliopisto halusi varmistaa, että se pystyy tarkasti mittaamaan energiankulutuksensa. PowerTag mahdollisti sen niin sähkön, lämmityksen, ilmanvaihdon kuin ilmastoinnin osalta.