Sähkökeskus on nyt kumppanisi.
Smart Panel -keskuksessa on yhdistetty huippuluokan laitteistot innovatiiviseen ohjelmistoon. Sen avulla voit ennakoivasti tunnistaa ylikuormitukset ja tehottomuudet, tehdä toiminnan tehokkuutta parantavia perusteltuja päätöksiä ja lopettaa epämääräisten hälytysten selvittämisen.
Suojaa
Suojaa ihmisiä ja laitteita luotettavalla ja tehokkaalla tekniikalla kaikissa katkaisijoissa ja vikavirtalaitteissa.
Mittaa
Älyantureiden ja yhdistettyjen ratkaisujen avulla keskuksesi voi lähettää sinulle kaikki tarvitsemasi tiedot energiatehokkuuden parantamiseen hälytysten ja ylläpitoilmoitusten avulla.
Verkostoidu
Smart Panel -keskukset yhdistyvät Ethernetin tai langattoman yhteyden kautta, joten voit käyttää vain vähän kaistanleveyttä ja valvoa rakennusta reaaliaikaisesti.
Smart Panel -keskukset ovat yksinkertaisia, Ethernet-yhdistettyjä ratkaisuja sähkönjakelun hallintaan. Ne antavat sähkölaitteillesi mahdollisuuden viestiä suoraan sinulle. Tarvitsemasi tiedot saapuvat reaaliajassa eivätkä tuntien tai päivien päästä. Tiedot näkyvät selvästi tietokoneessa tai älylaitteessa, ja voit kokonaiskuvan avulla seurata helposti kiinteistösi sähköjärjestelmän tilaa.
Helppo käyttöönotto EcoStruxure Power Commission -ohjelmistolla
Smart Panel -keskukset on helppo määrittää ja ottaa käyttöön EcoStruxure Power Commission -ohjelmiston avulla, joka käsittää älylaitteiden etsinnän, yhdistettävyyden testauksen sekä valmistajan testiraportoinnin yhdellä napsautuksella.

Digital Panel -sertifioidut EcoXpert-asiantuntijat ovat sähkösuunnittelijoita ja -urakoitsijoita, joilla on laaja asiantuntemus ja pätevyys toimittaa tehokkaita, testattuja ja Ethernet-yhteensopivia keskuksia. Sertifioinnin ansiosta sähkösuunnittelijat ja -urakoitsijat saavat koulutusta digitaalisten keskusten suunnitteluun, rakentamiseen, määrittämiseen, testaamiseen, käyttöönottoon ja yhdistämiseen EcoStruxure Facility Expert -ohjelmistoon.
Sertifioidut EcoXpert-asiantuntijat ovat alansa asiantuntijoita, jotka tarjoavat asiakkailleen EcoStruxure Power -arkkitehtuurin asiantuntemusta.Muut tuotteet
EcoStruxure Power -ratkaisu tarjoaa turvallisen, luotettavan ja energiatehokkaan sähkönjakelujärjestelmän pien- ja keskijännitearkkitehtuureihin.

Schneider Electricin kumppanuusohjelma tarjoaa ohjelmiston ja työkalut, joiden avulla on helppo seurata viimeisimpiä trendejä ja pysyä kilpailijoiden edellä.

Integroi saumattomasti ja kehitä käyttöastettasi älykkäillä keskuslaitteilla sekä EcoStruxuren energian- ja resurssienhallintateknologioilla.
Pysy ajan tasalla
Tutustu blogiimme ja päivitä tietosi trendeistä, teknologioista, parhaista käytännöistä ja muista markkinoillasi ajankohtaisista aiheista. Liity keskusteluun jo tänään!
Tarvitsetko apua?
Aloita tästä.
Löydä vastauksia. Etsi ratkaisua tai ota yhteyttä asiantuntijoihimme.
Ota yhteyttä asiakaspalveluun
Pyydä asiakaspalvelutiimiltämme lisätietoja tai teknistä tukea.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Selaa usein kysyttyjä kysymyksiä
Saat tarvitsemasi vastaukset selaamalla aiheittain lajiteltuja usein kysyttyjä kysymyksiä (UKK).
Ota yhteyttä myyntiin
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta ja asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.