Lue lisää DCIM:stä
Jos et osaa vastata...
…IT-hybridiympäristöäsi koskeviin kysymyksiin, tarvitset nykyaikaisen datakeskuksen infrastruktuurin hallintaratkaisun (DCIM):
- Kuinka monta palvelinhuonetta, kytkentäkaappia ja reunapintaa sinulla on? Toisin sanoen kuinka paljon"hajautettua IT:tä" omistat?
- Kuka on viimeksi käyttänyt IT-räkkiäsi ja millainen fyysinen ympäristö sopii laitteille, joiden katsotaan olevan toiminnan kannalta kriittisiä?
- Kuinka paljon energiaa yrityksesi IT kuluttaa?
- Oletko valmistautunut edessä olevaan energiankulutusongelmaan verkon reuna-alueilla?

DCIM on datakeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmisto. DCIM-ohjelmistolla voidaan valvoa, mitata ja hallita datakeskuksia sekä IT-laitteistojen että tuki-infrastruktuurien, kuten virta- ja jäähdytysjärjestelmien, osalta. Sen tarkoitus on auttaa johtajia maksimoimaan energiatehokkuus ja ehkäisemään käyttökatkoksiin johtavia laiteongelmia.
Viimeisessä DCIM Magic Quadrant -raportissa Gartnerin alan asiantuntijat ovat määritelleet DCIM:n "työkaluiksi, jotka valvovat, mittaavat, hallitsevat ja/tai ohjaavat datakeskuksen käyttöä ja energiankulutusta kaikissa IT-laitteisiin liittyvissä laitteissa (kuten palvelimissa, varastoissa ja verkkokytkimissä) ja kiinteistöinfrastruktuurin komponenteissa (kuten sähkönjakeluyksiköissä ja tietokonehuoneen ilmastointilaitteissa)." Lisäksi raportissa kerrotaan selkeästi, että DCIM kattaa ensisijaisesti "laitteet, jotka tuottavat IT-järjestelmien ylläpitoon tarvittavaa virtaa, jäähdytystä ja fyysistä turvallisuutta".
DCIM ei ole vain laitteiden perusvalvontaa, vaan sen ansiosta datakeskuksen ylläpitäjät voivat tarkastella oman ympäristönsä tapahtumia, mukaan lukien virransyötön ja jäähdytyslaitteiden tilaa. Tarkoituksena on auttaa johtajia ehkäisemään ongelmia ja suunnittelemaan tulevia vaatimuksia ja optimaalista laitteiden sijoittelua.
Kuten kollegamme Kevin Brownin blogikirjoituksessa kerrotaan, oli asiakkailla vaikeuksia perinteisten DCIM-työkalujen kanssa. Tällaisia vaikeuksia olivat pitkät käyttöönottoajat sekä käytön ja ylläpidon – mukaan lukien ohjelmistopäivitykset – suuri monimutkaisuus.
Datakeskuksen hallintaohjelmisto voidaan yleensä jakaa kahteen pääluokkaan: valvontaan/automaatioon ja suunnitteluun/toteutukseen. Ensimmäinen luokka kattaa IT-tilojen ja -tilojen virran valvonnan ja automatisoinnin, olosuhteiden hallinnan ja turvallisuuden. Se auttaa varmistamaan, että datakeskus toimii suunnitellusti, ja tarjoaa käyttäjän määritettävissä olevat raja-arvot fyysisissä laitteissa, kuten lämmityksessä, ilmanvaihdossa ja ilmastoinnissa, oleville hälytyksille. Se raportoi myös reaaliaikaisesta, keskimääräisestä ja huippuvirrankulutuksesta ja mittaa virrankäytön tehokkuutta (PUE). Suunnittelu- ja toteutusohjelmisto auttaa IT-päälliköitä toteuttamaan datakeskuksen muutoksia, ottamaan käyttöön uusia laitteistoja toiminnan tehostamiseksi sekä seuraamaan resursseja. Se tukee "entä jos" -skenaarioita, jotka auttavat suunnittelussa ja pienentävät kokonaiskustannuksia.
DCIM auttaa asiakkaita neljässä ongelmakohdassa:
- Käyttökatkosten ehkäiseminen.
- Etävalvonnan ja -hallinnan puute.
- Usean toimittajan laitteiden hallinta.
- Toimiminen useissa toimipaikoissa, joissa on vain vähän tai ei lainkaan IT-henkilöstöä.
IT-infrastruktuurin suojaamiseen turvallisuusriskeiltä ei ole vain yhtä ratkaisua. Lähestymistavan tulisi olla monitasoinen.
Fyysinen turvallisuus on ensimmäinen puolustuslinja. Resurssit voivat olla etäohjattuja, joten tietojen häviämisen ja käyttökatkosten välttämiseksi niitä on voitava valvoa koko ajan. Laadukkaan ja integroitu videovalvontajärjestelmän asentaminen mahdollistaa reaaliaikaisen etävalvonnan, jotta voit havaita poikkeavat tapahtumat. Lisäksi merkittyjen räkkien kulunvalvontajärjestelmä auttaa vähentämään luvatonta käyttöä. Emme voi myöskään sivuuttaa lämpötilan, kosteuden, savun ja veden kaltaisten ympäristötekijöiden uhkaa, sillä ne muodostavat merkittävän uhan yrityksen IT-infrastruktuurille.
Sitten on vielä looginen taso. DCIM-ratkaisut, kuten turvallinen, pilvipohjainen ja kattava valvontaohjelmisto, keskittävät eri paikoissa käytettävien laitteiden hallinnan ja mahdollistavat aina paikallisen valvonnan vikojen ehkäisemiseksi ja ongelmien ratkaisemiseksi nopeasti.
Kyberturvallisuus ja fyysinen turvallisuus on nähtävä yhtä tärkeinä osina yhtälöä, jotta voit välttää käyttökatkokset ja häiriöt.

Kattava DCIM-ratkaisumme EcoStruxure IT vastaa DCIM 3.0:n haasteisiin modernisoimalla ohjelmistoportfolion. Sen avulla voidaan valvoa ja hallita viime vuosina yhä monimutkaisemmaksi muuttunutta IT-hybridiinfrastruktuuria.
DCIM 3.0:n trendin haasteena on hybridiympäristön luominen
- Joustava
Hybridi-IT-ympäristöissä vikasietoisuuden ylläpitäminen on entistä haastavampaa.
- Suojattu
Laaja-alainen hallinta ja turvallisuus ovat hajautettujen IT-ympäristöjen suurimpia huolenaiheita.
- Kestävä
Datakeskusten ylläpitäjiin kohdistuu yhä suurempia paineita tuottaa entistä kestävämpiä toimintoja.
Asiakkaat, jotka vastaavat DCIM 3.0:n haasteisiin EcoStruxure IT:llä
DCIM-ohjelmiston avulla IT- ja datakeskusammattilaiset voivat valvoa, hallita ja optimoida kriittistä IT-infrastruktuuriaan paikan päällä, pilvessä ja rajapinnassa. Tämä parantaa järjestelmän vikasietoisuutta, turvallisuutta ja kestävyyttä.Vikasietoisuus
Puget Sound Energy haluaa ehdottomasti pitää asiakkaat ajan tasalla. Miten Ecostruxure IT mahdollistaa datakeskuksen vikasietoisuuden 24/7?
Turvallisuus
Johtavat datakeskukset tarjoavat Ecostruxure IT -ratkaisun avulla turvallisen tietoyhteyden ja luotettavuutta Australiaan.
Kestävä kehitys
Tanishq Jewelry -ketju vähensi energiankulutusta 20 % ja ylläpitokustannuksia 15 % ottamalla EcoStruxure-ratkaisut käyttöön myymälöissään.
DCIM-valvonnan arvolaskuri
Työkalut ja resurssit
Arvioi hajautetun IT-infrastruktuurin DCIM-valvonnan ja -hälytysten mahdollinen arvo. Laskin tarjoaa helppokäyttöisen kehyksen ohjelmiston potentiaalisen arvon ymmärtämiseen laskemalla tuoton (tai takaisinmaksuajan) syöttöjesi perusteella.
Kolme vaihetta yrityksen IT-energian kokonaiskulutuksen laskemiseen DCIM:n avulla
Tässä julkaisussa käydään läpi ensimmäiset askeleet, joita tietohallintojohtajat voivat ottaa kestävän kehityksen matkallaan.
Lisätiedot
EcoStruxure IT -foorumi
EcoStruxure IT DCIM -ratkaisujen asennuksen ja konfiguroinnin tukifoorumi.
Siirry foorumiin
SDC Awards -voittaja
"Vendor Channel Programme of the Year" ja "Business Continuity/ Disaster Recovery Project of the Year".
Lue lisää
Kestävän kehityksen viisi suurinta sudenkuoppaa
Etenemissuunnitelma kohti kestävää kehitystä ja sen tiellä pysymistä.
Forbes-artikkeliAutomaattinen kestävän kehityksen raportointi
Lisäämme EcoStruxure IT DCIM -ohjelmistoon automaattisen kestävän kehityksen raportoinnin.
DCD News
1. Mikä on DCIM-ohjelmisto?
Datakeskuksen infrastruktuurin hallintaohjelmisto (DCIM) on innovatiivinen ratkaisu, joka mahdollistaa datakeskuksen infrastruktuurin valvonnan ja hallinnan. Se parantaa IT-infrastruktuurin näkyvyyttä ja hallintaa. DCIM-ratkaisun avulla voit parantaa kapasiteetin suunnittelua, ylläpitää käytettävyyttä ja hallita samanaikaisesti hälytyksiä paikan päällä, pilvessä ja rajapinnassa.
2. Miten parempi datakeskuksen hallintaohjelmisto voi parantaa liiketoimintaa?
DCIM 3 -ohjelmisto mahdollistaa reaaliaikaisen näkyvyyden. Tällainen Datakeskuksen infrastruktuurin hallinnan parannus helpottaa kaikkien järjestelmien, palvelinten, varastoinnin, verkkotoimintojen ja jäähdytyksen valvontaa. Joustava, turvallinen ja toimittajasta riippumaton DCIM-ohjelmisto mahdollistaa tietoihin perustuvan päätöksenteon koskien kapasiteetin suunnittelua ja resurssien allokointia. Se parantaa käytettävissä olevien resurssien hyödyntämistä.
Ennaltamääritellyn ylläpidon ja kriittisten järjestelmien jatkuvan seurannan avulla yrityksesi voi välttää kalliit käyttökatkot. Ongelmatilanteissa annetaan hälytys, jotta ongelma voidaan ratkaista ennen kuin vakava vika ilmenee.
3. Mitkä ovat ohjelmiston edut datakeskuksen hallinnassa?
Datakeskuksen hallinta EcoStruxure IT -sovellusten avulla pienentää merkittävästi kustannuksia, varmistaa paremman käytettävyyden ja yleisesti parantaa käyttöä ja tehokkuutta. Kun ympäristö on reaaliaikaisesti näkyvissä, voit suunnitella seuraavia vaiheita, optimoida työn ja saavuttaa merkittäviä parannuksia datakeskuksen toiminnan kaikilla keskeisillä osa-alueilla.