Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • workers in control room, big data analytics, facility management software
    Miten henkilöstöstä, laitteista ja tuotannosta saadaan kaikki hyöty irti?

    Toimintojen tehokkuus

    Tietokoneen näyttö, jolla näkyy asiakirjassa olevia kaavioita ja kuvia, suurten tietomäärien analyysejä, energianhallinnan ohjelmia.

    Tehokkuus: Jatkuva haaste

    Jatkuvien tulospaineiden lisäksi sementtiteollisuuden haasteita ovat alati paisuvat kustannukset, vanheneva tehoton koneisto ja pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta.
    Sementtimylly teollisuuteen, sementin tuotanto.

    Ratkaisut toiminnan tehostamiseen

    Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Prosessien ja sähkönjakelun integrointi Tee tuotannostasi läpinäkyvää ohjaus- ja sähköjärjestelmien saumattoman integroinnin avulla.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Luokkansa paras laitteiden tehokkuuden hallintaohjelmisto Olipa kyse sitten ylläpidosta tai laitteiden tehokkuudesta, optimoimme laitteidesi kokonaistehokkuuden ja pidennämme niiden käyttöikää.

    Faktoja

    • Sininen EcoXpert-kuvake Alle puolella toimialan yrityksistä on käytössään työkalut tuotannon ja ylläpidon hallintaan.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Vuoteen 2020 mennessä arviolta 30 miljardia esinettä on kytketty verkkoon.
    • Sininen pistokekuvake Edistyksellinen prosessinohjaus ja optimointi voi vähentää sähkönkulutusta 5 %.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.