Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Mining and mineral conveyor belt outside with two workers near it, system integration, mining industry, mineral processing

    Arvoketjun tehokkuus

    Optimoi arvoketju ja laitteiden tehokkuus kokonaisvaltaisesti integroimalla järjestelmät ja prosessit

    Alumiinirullat varastossa, teollinen tuotanto, mineraalien käsittely

    Entistä läpinäkyvämpi ketju

    Metalliteollisuudessa kärsitään arvoketjun läpinäkyvyyden puutteesta. Tällöin myös päätösten teko vaikeutuu heikkojen tai puuttuvien tietojen, eristetyissä tietovarastoissa olevan tiedon sekä olemattoman järjestelmien välisen integraation vuoksi.
    Mies tarkastamassa metallikeloja, mineraalien käsittely

    Ratkaisumme arvoketjun tehostamiseen

    Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Markkinajohtaja reaaliaikaisessa toimintojen hallinnassa Ratkaisumme auttavat metallituottajia yhdistämään operatiiviset tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin, jolloin toiminta nopeutuu, muuttuu joustavammaksi ja tuottaa entistä kestävämpää tulosta.
    • Kättelykuvake Johtoasema ja luotettavat IT-ratkaisut Luota energiankulutuksen hallintaratkaisujen markkinajohtajaan niin ohjauslaitteiden kuin datakeskustenkin toimittajana.

    Faktoja

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Vuoteen 2020 mennessä arviolta 30 miljardia esinettä on yhteydessä verkkoon.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Materiaalien liikkumiseen tuotantoketjussa on tuhansia mahdollisia yhdistelmiä ja muunnelmia.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.