Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Cement facility at dusk, cement production.

    Sähkönjakelu

    Electrical station, energy access, power management.

    Yrityksesi ytimessä

    Olipa kyse sitten uusista hankkeista tai laajennuksista, yritysten on selvittävä monista haasteista: Tiukka budjetointi ja kulujen hallinta. Henkilöstön ja omaisuuden turvallisuus. Kriittisten sähköjärjestelmien käytettävyys. Kansainvälisten standardien ja paikallisten määräysten noudattaminen.

    • Ratkaisut

      Kattava valikoima ratkaisuja sähköjärjestelmien jakeluun, suojaukseen ja hallintaan:

      • Älykkäät sähkökaapit (E-House): asennusvalmiit muuntamot, valvomot ja siirrettävät datakeskukset.
      • Keski- ja pienjännitelaitteistot sähkönjakeluun: kattava valikoima keski- ja pienjännitesähköverkkojen muuntamoita, laitteistoja ja komponentteja.
      • Valvonta: sähkönjakeluun ja muuntamoiden automatisointiin.
    • Arvolupaus

      Sähkökaappi (E-House): tarkkaan suunniteltu ja hyväksytty ”plug and play” -ratkaisu.

      • Kustannustehokas sekä täysin uusimpien rakennussääntöjen ja muiden soveltuvien standardien mukainen.
      • Sovitettavissa tehtaan ilmasto- ja ympäristövaatimuksiin.
      • Schneider Electricin testaama, hyväksymä ja teollistama.
      • Integroitu turvallisuuden, suojauksen ja käytön valvonta.
    • Vahvuutemme

      • Kattavin integroitu ratkaisu sähkönjakelussa.
      • Hyväksytyt tuotteet vastaavat asetettuja standardeja sekä ympäristörajoitteita.
      • Tehokas ja luotettava toimitusketju, jonka teollinen jalanjälki ja paikalliset palvelut ovat lähellä tehdastasi.
      • Kokeneet ja sertifioidut suunnittelutiimit turvaavat projektisi.

    Edut

    • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.

      Kaukaisten kohteiden nopeampi asennus ja käyttöönotto vähemmällä henkilöstöllä.

      Käytön aloittaminen nopeutuu.

    • Teollisuusalue meren rannalla, kaivosteollisuutta.

      Toimitusvalmis paikan päällä asennettavaksi.

      Projektien koordinointi helpottuu.

    • Sementtitehdas ilta-aikaan, sementintuotanto.

      Optimoidun ja tarkkaan harkitun suunnittelutyön ansiosta huoltoa tarvitaan entistä vähemmän.

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.