Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • security camera in front of sea and snowy mountains, security system, safety products

    VALVONTA, VIDEOANALYTIIKKA JA KULUNVALVONTA

    Security man surveying the area through multiple monitors, cyber security, security system

    Tehtaan turvallisuus ja käyttövarmuus

    Sementintuottajat ovat jatkuvan paineen alla. Rakennusten ja laitosten on oltava yhä turvallisempia, pyrittiinpä sillä sitten kohentamaan työturvallisuutta, torjumaan yritysvakoilua, estämään konkreettisen tavaran tai immateriaaliomaisuuden varkaudet tai täyttämään tiukat ja taajaan muuttuvat säädökset turvallisuudesta ja raportoinnista.

    • Ratkaisut

      Turvallisuuden, videoinnin ja kulunvalvonnan kokonaisratkaisu

      • Älykäs videoanalytiikka: videoanalytiikka voi tunnistaa tiettyjä olosuhteita automaattisella digitaalisella seulonnalla ja suodatuksella ja ilmoittaa käyttäjille mahdollisista vaaratilanteista
      • Kiinteistön valvontakamerat ja -järjestelmät: edistykselliset toiminnot ulko- ja sisätiloihin sekä maanalaisiin tiloihin
      • Prosessikamerat: räjähdyssuojaus, lämpösuojaus ja lämpökuvaus
      • Videohallintajärjestelmät: toiminnan kannalta tärkeiden toimintojen valvonta, koko vuorokausi, aukoton luotettavuus
      • Kulunvalvonnan hallinta: yleisen valvonnan, kulunvalvonnan ja henkilötunnistuksen saumaton integrointi 
    • Arvolupaus

      • Schneider Electric tarjoaa integroituja valvontaratkaisuja vaativiin olosuhteisiin, joissa henkilöstön ja laitteistojen turvallisuus edellyttää tiukkojen turvatoimien noudattamista.
      • Videoanalytiikka ja lämpökuvaus tuovat lisäarvoa antamalla tietoja prosessinohjauksesta, ympäristöstä ja päästöjärjestelmistä.
    • Vahvuutemme

      • Valvontajärjestelmän ja kulunvalvonnan integrointi 
      • Prosessin valvonnan ja kuva-analytiikan yhdistetyt ratkaisut 
      • Mukautetut ratkaisut eri käyttökohteisiin 
      • Ylittämätön laatu ja kestävyys 
      • Huippulaatuista videota vaativissakin olosuhteissa ja heikossa valaistuksessa

    Edut

    • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.

      Henkilöstön turvallisuus
      Omaisuuden ja tehtaan turvallisuus
    • Teollisuusalue meren rannalla, kaivosteollisuutta.

      Varkauksien ja ilkivallan estäminen
      Parempi urakoitsijoiden ja työntekijöiden kulunvalvonta
    • Sementtitehdas ilta-aikaan, sementintuotanto.

      Prosessin valvonta ja optimointi Ympäristön valvonta
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.