Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Product shot of a man standing in front of the IT server room.

    Esimääritetyt modulaariset datakeskukset

    Esimääritetyt modulaariset datakeskusratkaisut.

Schneider Electricin työntekijä näyttää miehelle kestävän kehityksen raportteja datakeskuksen palvelinhuoneessa, datakeskuksen hallinta.

Haasteet

Joskus voi olla vaikeaa päättää, miten ja milloin sähkönjakelu-, jäähdytys- tai fyysisen IT-infrastruktuurin kapasiteettia pitäisi vähitellen lisätä. Lisäys on suoritettava nopeissa suunnittelu- ja käyttöönottovaiheissa, kuitenkin tehostaen toimintaa entisestään ja pitäen kokonaiskustannukset kurissa.
  • Ratkaisut

    Asennusvalmiiden moduuliratkaisujemme asetusten määrittäminen ja käyttöönotto onnistuvat nopeasti ja helposti. Ne auttavat kokonaiskustannusten hallinnassa sekä varmistavat, että kriittisen käytettävyyden tavoitteet täyttyvät.
  • Arvolupaus

    •          Huipputason suorituskyky : 30 prosenttia pienempi energiankulutus perinteisiin ratkaisuihin verrattuna ja 15 prosenttia pienempi hiilijalanjälki
    •          Nopea ja helppo suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi : Jopa 60 prosenttia nopeampi prosessi automatisoitujen suunnittelutyökalujen, nopean asennuksen, integroitavien järjestelmäratkaisujen ja maailmanlaajuisen toimitusketjumme ansiosta
    •         Skaalautuva ja mukautuva Saavuta 10–20 prosentin pääomakustannussäästöt mitoittamalla järjestelmäsi juuri oikean kokoiseksi
  • Edut

    • Toimintakustannussäästöt: Voit pienentää datakeskuksesi elinkaarikustannuksia jopa 30 prosenttia kymmenessä vuodessa.
    • Mukautetut ratkaisut ja palvelut: uusien laitosten, olemassa olevien datakeskusten ja yksityisten pilvipalvelujen tarpeisiin.
    • Luotettavuus jopa 99,995 %: edistyksellisen hallintaohjelmiston avulla helposti konfiguroitava ja käyttöönotettava sähkönsyötön ja jäähdytyksen varmennus halutun palvelutason varmistamiseksi.
Vaihtoehtoinen oletusteksti

Sovellukset

Tutustu myös muihin datakeskusratkaisuihimme

Ratkaisujen edut

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
     
    • Kestäviä ja joustavia räkkiratkaisuja palvelimien ja verkkolaitteiden nopeaan ja helppoon asennukseen ja yhdistetyn infrastruktuurin toteuttamiseen.
    • Tehokas olosuhteiden hallinta.
  • Lomograph-datakeskus, datakeskusratkaisut, esimääritetyt järjestelmät, integroitu datakeskusarkkitehtuuri.
     
    • Saatavana useita kapasiteetti- ja tehontarvevaihtoehtoja.
    • Mahdollisuus paikalliseen ja etäyhteyden välityksellä toimivaan valvontaan.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
     
    • Fyysinen turvallisuus.
    • Mahdollisuus varhaiseen palonilmaisuun ja automaattiseen sammutusjärjestelmään.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.