Perinteinen datakeskus

    Ratkaisut datakeskuksille, joiden kapasiteetti on yli 1 MW

Business man calling on a smartphone and looking at a laptop computer in a network data center

Haasteet

Haluat yksinkertaistaa ja nopeuttaa datakeskuksesi suunnittelu- ja rakentamisprosessia. Haluat kuitenkin samalla pystyä valvomaan ja ohjaamaan koko fyysistä infrastruktuuriasi ja tehostaa yrityksesi toimintaa automatisoimalla ja integroimalla datakeskuksen hallintatoimintoja.
  • Ratkaisut

    Teemme datakeskuksen elinkaaren hallinnasta vaivatonta aina konseptista käyttöönottoon saakka. Tarjoamme datakeskusten fyysisen infrastruktuurin ratkaisuja ja markkinoiden edistyneimpiä täyden palvelun datakeskusratkaisuja aina räkkiasennuksesta riviasennukseen niin huoneissa kuin koko kiinteistössäkin: 

    • Datakeskuksen elinkaaripalvelut
    • StruxureWare for Data Centers (DCIM)
    • Asennusvalmiit datakeskusratkaisut
    • Kattava valikoima malliratkaisuja
    • Markkinoiden laajin valikoima datakeskuskomponentteja
  • Keskeiset edut

    Toimintakustannussäästöt: Voit pienentää datakeskuksesi elinkaarikustannuksia jopa 13 prosenttia ja fyysisen infrastruktuurin kustannuksia 30 prosenttia kymmenessä vuodessa.
     
    Entistä nopeampi suunnittelu ja toteutus: Malliratkaisujen sekä automatisoitujen suunnittelutyökalujen avulla voit varmistaa, että ratkaisut integroidaan täydellisesti järjestelmääsi. Maailmanlaajuinen toimitusketjumme ja asennusvalmiit ratkaisumme lyhentävät käyttöönottoaikaa.
     
    Luotettavuus jopa 99,995 %: Erittäin luotettavat virransyöttö- ja jäähdytysratkaisut, joiden tehoa on helppo säätää kehittyneen hallintaohjelmiston avulla. 
     
    Pääomakustannussäästöt: Saavuta 10–20 prosentin kustannussäästöt mitoittamalla järjestelmäsi juuri oikean kokoiseksi.
  • Edut

    • Yksi ainoa toimittaja, jolla on kattava kokemus suurten datakeskusten fyysisen infrastruktuurin suunnittelusta, rakentamista ja käytöstä.
    • Kattava palveluvalikoima pystyy vastaamaan kaikkiin yrityksesi teknisiin tai liiketoimintahaasteisiin ja auttaa sinua pienentämään kustannuksia.
    • Koulutetut ja kokeneet asiantuntijat vastaavat kaikista datakeskuksen toimintavaiheista ja järjestelmistä.
    • Kokonaisvaltainen lähestymistapa tarjoaa ratkaisut aina räkkiasennuksesta riviasennukseen niin huoneissa kuin koko kiinteistössäkin.
    • Kattava hallintaohjelmisto, StruxureWare for Data Centers, helpottaa datakeskuksen käytettävyyden ja tehokkuuden hallintaa merkittävästi.
Muistiinpanoja käsin tekevä mies ja kannettava tietokone lähellä.

Sovellukset

Tavoitteenamme on yksinkertaistaa datakeskuksesi elinkaariprosessia ja samalla pienentää liiketoimintasi kustannuksia. Lisäksi haluamme parantaa keskuksesi nopeutta, suorituskykyä, käytettävyyttä, skaalautuvuutta ja tuottavuutta. 

Ratkaisujen edut

  • Viistosta kuvakulmasta kuvattu palvelinhuone.
     
    • Käytettävyys liiketoiminnan tarpeen mukaan: N, N+1, 2N tai 2N+1.
    • Kattava valikoima datakeskusten infrastruktuurin hallintaratkaisuja.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti
     
    • Mukautettavat, asennusvalmiit virransyöttö-, jäähdytys- ja IT-moduulit.
    • Ratkaisut, jotka takaavat ennakoitavan suorituskyvyn, nopeamman käyttöönoton, skaalautuvuuden ja joustavuuden.
  • Liikemies katselemassa tabletissaan olevaa kaaviota, big datan analysointi, yritysvastuuraportointi.
     
    • Yksi ainoa yritys vastaa datakeskushankkeesi jokaisesta yksityiskohdasta ja vaiheesta.
    • Palvelut koko datakeskuksen elinkaaren ajaksi.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.