Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

    Pienen vesivoimalan hallinta

    Worker at water facility handling the water management, energy efficiency, energy management software.

    Haasteet

    Pienten vesivoimaloiden tehon parantaminen

    Minimoi tuotantojärjestelmien viat tuotannon jatkuvuuden varmistamiseksi, varmista energian laatu ja pienennä vesivoimalan investointi- ja toimintakustannuksia. Samalla voit parantaa toiminnan energiatehokkuutta ja pienentää ympäristövaikutuksia.

    Mielenrauha asennuksen koko elinkaaren ajan

    Vaihtoehtoinen oletusteksti
    • Ratkaisut

      Täydellinen, skaalattava energia- ja hallintaratkaisu, kehitetty usean laitoksen hallintaa ja etäkunnossapitoa varten. Nykyisiin standardeihin perustuva ratkaisumme yhdistää kaikki vesivoiman tuotannon valvontatoiminnot yhteen järjestelmään.
    • Arvolupaus

      • Skaalattavat ja modulaariset ratkaisut
      • Maailmanluokan tuotteet
      • Helppo integrointi, käyttö ja kunnossapito
      • Rakenne, joka mahdollistaa laitoksen tuotannon jatkuvuuden ja tuotantokyvyn.
    Vesivoimapato, vedenhallinta, energiatehokkuus.

    Ratkaisut vesivoimaloiden tehon parantamiseen ja hallintaan

    Pienen vesivoimalan tuotantoprosessin täydellinen hallinta ja ohjaus:

    • Turbiinin ohjaus (useiden turbiinigeneraattorien ryhmät), kuten käynnistyksen/pysäytyksen sekvensointi, nopeuden säätö ja turvahälytykset Generaattorin valvonta, synkronointi, suojaus ja jännitteen säätö Apulaitteistojen ohjaus: padot, tuloputket, venttiilit, portit Vesiresurssien hallinta Verkkoonkytkentä ja sähkönjakelun seuranta Usean voimalan valvonta ja ohjaus, mukaan lukien paikalliset ja kauempana olevat asemat

    Edut

    • Mies valvomossa tarkastelemassa energianhallintaohjelmistoa, yritysvastuuraportointi
      • Investointikustannukset pienenevät jopa 20 %.
      • Kunnossapitokustannukset pienenevät jopa 30 %.
    • Schneider Electric -tuote, hydroPM_m340, ohjelmoitavat Modicon Premium- ja Quantum-logiikat sopii täydellisesti nopean reservin arkkitehtuuriin.
      • Ohjelmoitavat Modicon Premium- tai Quantum-logiikat sopivat täydellisesti nopean reservin arkkitehtuuriin.
    • Vesivoimalan valvomo, luotettava SCADA-järjestelmä, joka parantaa toiminnan luotettavuutta, usean toimipaikan hallinta.

      Luotettava SCADA-järjestelmä, joka parantaa

      • toiminnan luotettavuutta
      • useiden toimipaikkojen hallintaa.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.