AVAIMET KÄTEEN -PROJEKTIT

Architect drawing plans, sustainability reporting

Ratkaisut vaativiin teollisuusprojekteihin

Projektit ovat nykyään entistä monimutkaisempia, ne toteutetaan toisinaan hyvinkin syrjäisissä kohteissa ja kustannuksia seurataan tarkkaan. Siksi kansainvälisten projektien toteuttajan on ymmärrettävä paikallisia vaatimuksia ja onnistuttava hankkeessa jopa silloin, kun infrastruktuuri ei ole paras mahdollinen tai osaavaa henkilöstöä ei ole saatavilla.

Tutustu tarkemmin

  • Ratkaisut

    Schneider Electricin projekti-, suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja käyttämällä saat seuraavat edut:
     
    • Projektinhallinta tarjousvaiheesta toteutukseen
    • Suunnittelu: pienjännitesähkönjakelu, automaatiojärjestelmät, IT, valvonta, kiinteistöautomaatio
    • Järjestelmien integrointi: automaatio-, tuotanto- ja yritysohjelmistot
    • Konsultointipalvelut: tietojen integrointi, mallinnus, suunnittelu ja simulointi, kyberturvallisuus
    • Ulkoisten toimittajien ja urakoitsijoiden koordinointi ja integrointi
    • Kansainvälinen projektinhallinta
  • Arvolupaus

    Monimutkaisuus tulee usein liian kalliiksi, joten teemme asioista yksinkertaisia. Hoidamme koordinoinnin eri toimittajien kanssa, huomioimme tarvittavat kansainväliset standardit ja noudatamme niitä sekä huolehdimme eri sovellusten ja järjestelmien integroinnista. Schneider Electricin tuella voit huokaista helpotuksesta – uudet projektisi ja laajennukset monimutkaisissakin ympäristöissä hoituvat varmasti ja luotettavasti.
  • Vahvuutemme

    • Kansainvälinen koordinointi ja paikallinen osaaminen 
    • Johtava toimija energian ja infrastruktuurin hallinnassa, teollisuusprosesseissa, kiinteistöautomaatiossa sekä datakeskuksissa ja -verkoissa 
    • Asiantuntijatukea kaivannaisteollisuuden kansainvälisten sovelluskeskustemme kautta
    • Projektikeskuksia useissa toimipaikoissa

Edut

  • Insinöörit terässulattamon valvomossa, teollisuusautomaatio, turvatuotteet

    Henkilöstön turvallisuus
    Omaisuuden ja tehtaan turvallisuus
  • Terästeollisuuden työntekijä työskentelee avonaisen, sähkötoimisen sulatusuunin parissa teollisessa sulattamossa, teollisuusautomaatio, mineraalien käsittely

    Varkauksien ja ilkivallan estäminen
    Entistä parempi urakoitsijoiden ja työntekijöiden kulunvalvonta
  • Sulan teräksen kaato masuunista, mineraalien käsittely, tuotannon toteutusjärjestelmä

    Prosessin valvonta ja optimointi Ympäristön valvonta
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.