Energiatehokkuus ja kestävä kehitys

Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

Kaivoksen energianhallinta

Kaivosyritysten on tunnistettava energiatehokkuutta parantavat keinot ja samalla tasapainotella rajallisen henkilöstön ja tiukan budjetin kanssa.

Energianhallinnan ja kestävän kehityksen elinkaari

Energianhallinnan elinkaari, kuva, vesi ja jätevesi, vedenkäsittely, energiatehokkuus ja prosessin optimointi
  • Ratkaisut

    Jatkuva energianhallinta ja kestävän kehityksen näkökulma:
    • Strategian määrittäminen
    • Hankinta
    • Hallinta (sähkönjakelun luotettavuus ja mittaus)
    • Optimointi (prosessien kehittäminen, energiahankkeet)
    • Tehokkuus (mittaus ja raportointi)
  • Edut

    Strategia on tehokkaan energianhallinnan a ja o. Energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa ja jopa ylittää vain jatkuvalla panostuksella ja ohjelmilla.

    Meillä on vankkaa osaamista niin prosesseista kuin energianhallinnastakin, joten pystymme auttamaan yrityksiä säästämään energiaa mahdollisimman tehokkaasti.

    Olemme maailman kärkinimiä energiatehokkuutta parantavien tekniikoiden ja kestävän kehityksen palveluiden tarjoajana. Kattava ratkaisumme erottaa meidät muista, sillä sen integrointimahdollisuudet, teknologia ja soveltuvuus eri käyttökohteisiin ovat täysin omaa luokkaansa.

Ratkaisun edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
    Energian optimointimahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen tuovat selviä säästöjä
  • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
    Tietojen keruuseen, analysointiin ja raportointiin kuluu entistä vähemmän aikaa
  • Hiilikaivoksen työntekijä hiiltä kädessään, kaivosteollisuus, mineraalien käsittely
    Kansainvälisten taloudellista, sosiaalista sekä ympäristön kannalta kestävää kehitystä koskevien hankkeiden integrointi yhteen ohjelmaan
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.