Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Gas drilling installation, oil and gas, mining industry

    Sähkönjakelu

    Electrical station, energy access, power management.

    Sähköstä virtaa yrityksellesi

    Olipa kyse sitten uusista hankkeista tai laajennuksista, yritysten on selvittävä monista haasteista:

    – Tiukka budjetointi ja kulujen hallinta
    – Henkilöstön ja omaisuuden turvallisuus vaikeissa olosuhteissa
    – Kriittisten sähköjärjestelmien käytettävyys
    – Kansainvälisten standardien ja paikallisten määräysten noudattaminen.
    • Ratkaisut

      Kattava valikoima ratkaisuja sähköjärjestelmien jakeluun, suojaukseen ja hallintaan:

      • Älykkäät sähkökaapit (E-House): asennusvalmiit muuntamot, valvomot ja siirrettävät datakeskukset.
      • Keski- ja pienjännitelaitteistot sähkönjakeluun: kattava valikoima keski- ja pienjännitesähköverkkojen muuntamoita, laitteistoja ja komponentteja.
      • Valvonta: sähkönjakeluun ja muuntamoiden automatisointiin.
    • Arvolupaus

      Sähkökaappi (E-House): tarkkaan suunniteltu ja hyväksytty ”plug and play” -ratkaisu.

      • Kustannustehokas.
      • Täysin uusimpien rakennussääntöjen ja muiden soveltuvien standardien mukainen.
      • Sovitettavissa tehtaan ilmasto- ja ympäristövaatimuksiin.
      • Schneider Electricin testaama, hyväksymä ja teollistama.
      • Integroitu turvallisuuden hallinta ja kulunvalvonta.
    • Vahvuutemme

      Kattavin integroitu ratkaisu sähkönjakelussa

      • Hyväksytyt tuotteet vastaavat asetettuja standardeja sekä ympäristörajoitteita.
      • Tehokas ja luotettava tuotantoketju, jonka teollinen jalanjälki ja paikalliset palvelut ovat lähellä tehdastasi.
      • Kokeneet ja sertifioidut suunnitteluryhmät turvaavat projektisi.

    Edut

    • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.
      Järjestelmän asennus ja käyttöönotto vievät entistä vähemmän aikaa ja vaativat vähemmän työvoimaa syrjäisillä alueilla.
      Käytön aloittaminen nopeutuu.
    • Kaasun porauslaitteisto, öljy- ja kaasuteollisuus, kaivosteollisuus
      Toimitetaan valmiina asennettavaksi suoraan työkohteeseen.
      Projektien koordinointi helpottuu.
    • Hiilikaivoksen työntekijä hiiltä kädessään, kaivosteollisuus, mineraalien käsittely
      Optimoidun ja tarkkaan harkitun suunnittelutyön ansiosta huoltoa tarvitaan entistä vähemmän.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.