AVAIMET KÄTEEN -PROJEKTIT

Default Alternative Text

Teollisuuden projektien haasteet

Projektit ovat nykyään entistä monimutkaisempia, ne toteutetaan toisinaan hyvinkin syrjäisissä kohteissa ja kustannuksia seurataan tarkkaan. Siksi kansainvälisten projektien toteuttajan on ymmärrettävä paikallisia vaatimuksia ja onnistuttava hankkeessa jopa silloin, kun infrastruktuuri ei ole paras mahdollinen.

Projektien ja palvelujen elinkaari

Vaihtoehtoinen oletusteksti
  • Ratkaisut

    Alan parhaat asiantuntijapalvelut Schneider Electriciltä:
     
    • projektinhallinta aina tarjouksen tekemisestä itse toteutukseen.
    • Suunnittelu: pienjännitesähkönjakelu, automaatiojärjestelmät, IT, valvonta ja kiinteistöautomaatio.
    • Järjestelmien integrointi: automaatio-, tuotanto- ja yritysohjelmistot.
    • Konsultointipalvelut: tietojen integrointi, mallinnus, suunnittelu ja simulointi, kyberturvallisuus.
    • Ulkoisten toimittajien ja urakoitsijoiden koordinointi ja integrointi.
    • Kansainvälinen projektinhallinta.
  • Edut

    Monimutkaisuus tulee usein liian kalliiksi, joten teemme asioista yksinkertaisia. Hoidamme koordinoinnin eri toimittajien kanssa, huomioimme tarvittavat kansainväliset standardit ja noudatamme niitä sekä huolehdimme eri sovellusten ja järjestelmien integroinnista. Schneider Electricin tuella voit huokaista helpotuksesta – uudet projektisi ja laajennukset monimutkaisissakin ympäristöissä hoituvat varmasti ja luotettavasti.
  • Vahvuutemme

    • Kansainvälinen koordinointi ja paikallinen osaaminen.
    • Johtava toimija energian ja infrastruktuurin hallinnassa, teollisuusprosesseissa, kiinteistöautomaatiossa sekä datakeskuksissa ja -verkoissa.
    • Asiantuntijatukea kaivannaisteollisuuden kansainvälisten sovelluskeskustemme kautta.
    • Lukuisia projekti- ja toteutuskeskuksia.

Projektien edut

  • Sementtitehdas yöllä, sementintuotanto.

    Entistä parempia tuloksia haastavaa projektia suunniteltaessa.

  • Insinööri ja tabletti aurinkopaneelien edessä, energianhallinta.

    Yhden toimittajan käyttäminen yksinkertaistaa projektinhallintaa.

  • Arkkitehtipiirustukset, kestävän kehityksen raportit

    Kansainvälisten projektien koordinointi sujuu entistä tehokkaammin.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.