Älykkäät kaupungit

    Älykkäät toisiinsa yhteydessä olevat kaupungit ovat tulevaisuutta. Energian- ja infrastruktuurinhallintaratkaisujemme avulla kaupungit voivat muuttua älykkäämmiksi ja vihreämmiksi jo tänään.

    Katso video Lue White Paper
Ruuhkaa moottoritiellä Keskilännen lumipyryssä.

Haasteet

Kaupunkeja kuormittavat nopea väestönkasvu, asukkaiden vaatimukset ja usein tiukat budjettirajoitukset. Kyvykkäiden asukkaiden säilyttämiseksi sekä työpaikkojen ja investointien houkuttelemiseksi kaupunkien on tultava älykkäämmiksi. Siinä auttaa tekniikka, joka parantaa tehokkuutta, asumisen laatua ja kestävää kehitystä.

Faktoja

  • Sininen planeettakuvake 35 vuoden kuluttua 66 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa.
  • Sininen energiakuvake Kaupunkien pinta-ala on vain 2 % planeetan maa-alasta, mutta kaupungit kuluttavat 75 % maailman energiaresursseista.
  • Sininen kumppanikuvake Kaupungit muodostavat yhdyssiteen arviolta 20 miljardille esineiden internetiin liitettävälle laitteelle.
  • Sininen nousevan käyrän kuvake Seuraavien 40 vuoden aikana on tuotettava uutta kaupunkikapasiteettia yhtä paljon kuin 4 000 edellisen vuoden aikana.
  • Sininen salamakuvake Kaupungit kohtaavat seuraavan 100 vuoden aikana yhä enemmän turvallisuuteen ja säähän liittyviä uhkia.
  • Sininen lehtikuvake Kaupungit tuottavat 80 % maailman hiilidioksidipäästöistä.

Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

  • Älykkään kaupungin kuvake

    Rakennamme älykkäitä kaupunkeja yhteistyön avulla

    Autamme tekemään kaupungeista tehokkaampia, kestävämpiä ja miellyttävämpiä asuinpaikkoja. Energiatehokkaat ratkaisumme ja palvelumme vähentävät energiankulutusta jopa 30 %. Asumismukavuus paranee ruuhkien vähentyessä ja päästöjen laskiessa. Vähennä energian- ja vedenkulutusta edistämällä toiminnan kestävyyttä ja tehokkuutta kaikilla kaupungin hallinnon, palveluiden ja infrastruktuurin osa-alueilla.

  • Kättelykuvake

    Viiden askeleen menetelmä

    Haluamme mullistaa kaupunkien suunnittelun, rakentamisen, hallinnoinnin ja uudistamisen tarjoamalla ratkaisuja kaupunkien välittömiin haasteisiin, tehokkuutta lisäävää integraatiota, toteutuksen mahdollistavaa yhteistyötä ja maailmaa muuttavaa innovatiivisuutta.

  • Älykkäät kaupungit: Strateginen painopiste reaaliaikaisissa infrastruktuurin hallintajärjestelmissä

    Tässä julkaisussa käsitellään reaaliaikaisten alustojen ja joustavien operatiivisten työryhmien strategista ratkaisumallia. Se auttaa säästämään kustannuksia, optimoimaan investointeja ja lieventämään rekrytointiongelmia. Tuloksena on toimintakykyisempi, tehokkaampi kaupunki.

    Lue koko tarina
    software industrial, man touching screen that is showcasing data drawings
  • Ajankohtainen energiahaaste: Schneider Electricin vastaus

    Schneider Electric vastaa ajankohtaisiin megatrendeihin – kaupungistumiseen, teollistumiseen ja digitalisaatioon – innovatiivisella tekniikalla, jolla saadaan energiatehokkuutta, kestävää kehitystä ja automaatiota.

  • Älykkäiden kaupunkien kulmakivi: tehokkuus

    Älykkäiden kaupunkien lähtökohtana ovat älykkäät järjestelmät. Kaupungit, joilta älykkääksi kasvaminen onnistuu, pystyvät parantamaan kriittisiä järjestelmiään yhdistämällä järjestelmäkeskeisen alhaalta ylös -ratkaisumallin datakeskeiseen ylhäältä alas -ratkaisumalliin.

    Lue koko tarina
    Default Alternative Text
  • Liikkumisen vapautta älykkäässä kaupungissa

    Entistä ympäristöystävällisempi, älykkäämpi ja digitaalista tekniikkaa hyödyntävä liikenteen infrastruktuuri on yksi älykkään kaupungin kulmakivistä.

    Lue koko tarina
    Moving traffic in the city
  • Älykäs kaupunki -referenssejä

    Yli 250 projektia eri puolilla maailmaa!

    Lue koko tarina
    Business people looking at energy efficiency plans, field service
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.