Etätoimintaratkaisut
Yrityksesi on maksimoitava tuotanto kentällä ja parannettava samalla työturvallisuutta sekä pienennettävä kokonaiskustannuksia. Tietoja on voitava siirtää etäresursseista turvallisesti ja luotettavasti. Myös päätöksentekoa, käyttöönottoa ja konfigurointia on helpotettava skaalattavan ja joustavan arkkitehtuurin avulla.
Etävalvontaratkaisut
Kestäviä, luotettavia ja turvallisia ratkaisuja etätoimintoihin.

Avoin ohjelmistoalusta soveltuu sekä suuriin yritysympäristöihin että pieniin järjestelmiin ja tarjoaa tehokkaita toimintoja kriittisen infrastruktuurin etähallintaan.

Oliokeskeinen, vedä ja pudota -toiminto, malli ja bulkkimääritys, virheiden löytäminen ja korjaaminen helppoa, helppo määritys ilman toiminnan keskeytymistä.Voit helposti konfiguroida redundanssin, verkkopalvelimet ja kokonaiset SCADA-järjestelmät yhdestä ohjelmasta, joka voidaan asentaa ja määrittää alle päivässä.

• Tukee yli miljoonaa pistettä yhdessä palvelimessa• Monipuolisia ohjelmointirajapintoja, dokumentaatio, järjestelmäintegraatio ja loppukäyttäjän tuki
DNP3, WITS, IEC60870-5 ja Modbus• Schneider Electricin ja muiden valmistajien laitteiden vankka protokollatuki• Integroitu etäpääteyksikön määritys

Schneider Electricin ja järjestelmäintegraatioiden konfigurointivaihtoehdot mahdollistavat yritysten työkulkujen hälytysten elinkaaren joustavuuden.
Sisäänrakennettu historia
Automaattinen tallennus:
• Tiedot
• Tapahtumat
• Hälytystiedot
• Määritysten muutokset
Energia- ja kemikaalialan etätoiminta
Kattava ratkaisu, joka sisältää niin langattoman instrumentoinnin, älykkäät etäpäätteet, sulautetut sovellukset kuin etäkäyttö- ja mittaustietojen kysely- ja tallennustoiminnot.
- Tuotantoketjun alkupää – porausalueiden hallinta, porausalueiden automaatio, öljypumppujen ohjaus, kaasu- ja nestemittaukset, SCADA-ohjelmisto
- Putkisto – SCADA-ohjelmisto

- Kriittisen infrastruktuurin keskeytymätön toiminta vuorokauden ympäri
- Erillään sijaitsevien kenttäresurssien käyttöönotto ja hallinta
- Tiukat raportointivaatimukset
- Neste-/kaasumittaukset
- Radioverkot ja hajautetut yhteysverkot
- Vaativia olosuhteita koskeva luokitus
- Helppokäyttöisyys
Ratkaisut ja edut energia- ja kemikaalialalle
- Luotettava toiminta – kattava diagnostiikka ja ylläpito varmistavat keskeytyksettömän toiminnan
- Resurssien optimointi – toimialakohtaiset ratkaisut porauskaivojen tuotannon elinkaaren pidentämiseen
- Turvallisuus ja yhteensopivuus – langaton yhteys vaikeasti saavutettaviin mittauspisteisiin
- Integroidut ratkaisut radioiden, etäpäätteiden ja instrumenttien avulla
- Sertifioinnit vaikeisiin olosuhteisiin
- Laajat lämpötila-alueet
- Pidentää kaivon tuotannon elinkaarta
- Pienentää suunnittelu- ja käyttöönottokustannuksia
- Parantaa prosessien näkyvyyttä ja säädöstenmukaisuutta
- Optimoi etäresurssien tuotantoa
- Etäresurssien hallintaan ja käyttöön liittyvien riskien minimointi
- Etäresurssien elinkaarikustannusten minimointi
- Alhainen virrankulutus
Vesi- ja jätevesihuollon etähallintatoiminnot
Kriittisen infrastruktuurin valvontaan ja ohjaukseen tarkoitetut etäratkaisut varmistavat energia- ja vesiresurssien turvallisen ja luotettavan saatavuuden.
- Jätevedenkäsittelylaitos
- Jätevesihuollon nostoasemat ja -verkostot
- Vesiverkostot
- Vesivarat

- Kriittisen infrastruktuurin on toimittava 24/7
- Tiukat raportointivaatimukset
- Vaativat ympäristöt
- Resurssien laaja hyödyntäminen eri alueilla
Vesi- ja jätevesihuollon ratkaisut ja edut
- Säädöstenmukaisuus: integroitu laitteisto ja ohjelmisto takaavat kirjausketjun
- Luotettava ja turvallinen: vianmääritys ja kunnossapito takaavat keskeytymättömän toiminnan
- Energianhallinta: tapahtumien tallennus toiminnan optimoimiseksi ja energian säästämiseksi
- SCADA-standardien mukaisuus
- DNP3-, WITS-, IEC60870-5-protokollat
- Hallitse aikaleimatun datan palautusta
- Integroidut telemetriaratkaisut
- Sertifiointi vaativiin olosuhteisiin
- Etäresurssien toiminnan ja suorituskyvyn optimointi
- Etäresurssien hallintaan ja käyttöön liittyvien riskien minimointi
- Etäresurssien elinkaarikustannusten pienentäminen
- Laiteohjelmiston ja ohjelmoinnin etäkonfigurointi vähentää ylläpitoon kuluvaa aikaa ja parantaa näkyvyyttä.
- Alhaisen virrankäytön tilat säästävät akkua ja varmistavat valvontainfrastruktuurin toimivuuden virtakatkosten aikana.
Mitä yhteistyö kanssamme tarjoaa
- Etähallintatoiminnot
Autamme sinua hallitsemaan etätoimintoja ja -resursseja tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajan ja varmistamaan investoinnillesi optimaalisen tuoton. Muunnamme kenttädatan hyödyllisiksi tiedoiksi, joiden avulla voit parantaa liiketoimintaasi.
- Suurempi kapasiteetti, parempi tulos
Älykäs, tehokas, luotettava ja kestävä kriittisen etäinfrastruktuurin hallinta kattavilla ja integroiduilla ratkaisuilla: kokonaiskustannusten hallinta, turvallinen ja luotettava SCADA, tehokkaampi toiminta, parempi turvallisuus ja säädöstenmukaisuus.
Faktoja etäautomaatioratkaisuista
Hienosäädä energiankulutusta tuotantokustannusten ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Paranna tuotantoa, energianhallintaa ja varastoaltaiden suorituskykyä reaaliaikaisten tietojen avulla.
Tehosta tuotantoa ja paranna kannattavuutta Realift Rod Pump Controlin avulla.
Varmista luotettava ja tehokas virtaamamittaus kaasu- ja nestesovelluksissa Realflolla.
Maksimoi suorituskyky ja säästä luonnonvaroja EcoStruxure Geo SCADA Expert -ratkaisulla.
Hallitse kriittisiä infrastruktuurijärjestelmiä Schneider Electricin integroitujen, kestävien ja luotettavien telemetriaratkaisujen sekä SCADA-etäratkaisujen avulla.
Soveltuvat tuotteet ja ohjelmistot
Tarvitsetko apua?
Tuotevalitsin
Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.
Pyydä tarjous
Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.
Löydä lähin jälleenmyyjä
Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.
Asiakaspalvelukeskus
Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.
1. Mikä on etähallintajärjestelmä?
Etähallinta- ja valvontajärjestelmät mahdollistavat resurssien yhtenäisen ja luotettavan valvonnan ja tärkeiden suorituskykymittareiden keräämisen. Prosessien ja laitosten valvojat ja muu henkilöstö saavat reaaliaikaisia suorituskykytilastoja järjestelmän tilasta, prosesseista ja toiminnasta sekä reaaliaikaisia varoituksia, kun suorituskyky siirtyy määritettyjen rajojen ulkopuolelle.
Teollisuusautomaation etähallinta- ja valvontaratkaisut auttavat yrityksiä pienentämään kokonaiskustannuksia vähentämällä käyttökatkoja, parantamalla tuottavuutta ja yksinkertaistamalla kunnossapitoa. Schneider Electric tarjoaa älykkäitä, tehokkaita, skaalautuvia ja kestäviä infrastruktuurin etähallintaratkaisuja sekä kattavia ja saumattomia koko yrityksen kattavia ratkaisuja, jotka vaikuttavat myönteisesti kokonaiskustannusten hallintaan ja parantavat tehokkuutta, turvallisuutta ja säädöstenmukaisuutta.
2. Mikä on RMM?
Etävalvonnan hallintaratkaisu (RMM), jota kutsutaan usein verkon hallintaratkaisuksi, voi auttaa hallittuja IT-palveluntarjoajia (MSP) ottamaan käyttöön etävalvontaratkaisun asiakkaan päätepisteille, verkoille ja tietojenkäsittelylaitteille. RMM-teknologioiden kehittämisen myötä IT-palveluntarjoajat ovat siirtyneet hallittujen palveluntarjoajien tai järjestelmäintegraattoreiden puoleen valvomalla ja ohjaamalla aktiivisesti järjestelmiä tai toteuttamalla etäautomaatioratkaisuja prosesseille sekä tunnistamalla ja korjaamalla vikoja. RMM-ratkaisujen integrointi mahdollistaa suuremmat ja luotettavammat tulovirrat sekä paremman näkemyksen liiketoiminnan tehokkuudesta.
3. Mitä on esineiden internetin ja resurssien valvonta?
IoT-resurssien valvonta mahdollistaa tuottavuuden lisäämisen useilla eri aloilla, olipa kyse ajoneuvokaluston valvonnasta, konttien tunnistamisesta, varastettujen tai puuttuvien tuotteiden jäljittämisestä tai ympäristömuutosten havaitsemisesta. Esineiden internetin ja resurssien valvontaratkaisut tarjoavat reaaliaikaisia tietoa ja mahdollistavat henkilöstötarpeen vähenemisen, resurssien optimoinnin, kustannusten seurannan, tehokkaamman valvonnan sekä kunnossapidon ja turvallisuuden parantamisen. Schneider Electricin resurssien etävalvontaratkaisut mahdollistavat etätoimintojen ja -resurssien tehokkaan hallinnan niiden koko elinkaaren ajan ja varmistavat samalla sijoitukselle parhaan mahdollisen tuoton.