Hybridi-prosessiautomaatioratkaisut

    PlantStruxure PES, seuraavan sukupolven ohjausjärjestelmä, digitalisoituun ja energiatietoiseen laitokseen

  • Suolanpoistolaitos

    Katso, kuinka PlantStruxure PES helpottaa veden suolanpoistoprosessin hallintaa älykkäästi ja energiatehokkaasti.

  • Meijeri

    Katso, kuinka EcoStruxure™ Hybrid DCS (ent. PlantStruxure PES) helpottaa meijerituotteiden valmistusprosessien hallintaa älykkäästi ja energiatehokkaasti.

  • Sementtitehdas

    Katso, kuinka PlantStruxure PES helpottaa sementin valmistusprosessien hallintaa älykkäästi ja energiatehokkaasti.

  • Innovatiivinen ohjausjärjestelmä

    Jean-Pascal Tricoire esittelee PlantStruxure PES -järjestelmää, joka parantaa tuotantolaitoksen energiatehokkuutta ja toimintaa.

    Vaihtoehtoinen oletusteksti

    Haasteet

    Aiemmin yrityksissä keskeisenä kysymyksenä oli se, Miten yritys voisi tuottaa ja myydä enemmän? Ajat ovat kuitenkin muuttuneet. Nykyisin yritysten on osattava tehostaa tuotantoaan ja kuluttaa samalla vähemmän energiaa ja raaka-aineita sekä pienentää pääoma- ja toimintakustannuksiaan.

    Miksi tehdä yhteistyötä Schneider Electricin kanssa?

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti

      Etkö osaa valita logiikka-, SCADA- tai hajautetun ohjausjärjestelmäratkaisun välillä? Enää sinun ei tarvitse.

      Hybriditoimialoille, kuten elintarviketeollisuudelle, vesihuollolle sekä kaivannaisteollisuudelle, suunnattu hajautettu ohjausjärjestelmäratkaisumme yhdistää energia- ja prosessitiedot yhteen alustaan ja sisältää yhtenäisen, reaaliaikaisen hallinta- ja käyttöliittymän.

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti

      Innovatiivinen ohjausjärjestelmä on suunniteltu vastaamaan nykyaikaisen tuotannon realiteetteja.

      Digitalisoimalla laitoksesi voit tuottaa tärkeitä järjestelmätietoja suoraan niitä tarvitsevalle henkilöstölle. Nopeuta tuotteiden pääsyä markkinoille tehostetulla standardoinnilla, joka lyhentää suunnitteluun kuluvaa aikaa jopa 25 %. Varmista tietojen saatavuus koko järjestelmän kattavilla ristiviittauksilla, jotka auttavat parantamaan tuotantoon liittyvää päätöksentekoa.

    Faktoja

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES sisältää laitoksen suunnitteluun, toimintaan ja kunnossapitoon tarkoitetun keskitetyn ohjelmistoympäristön, joka helpottaa automaatiojärjestelmän käyttöä.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES -ratkaisua tuetaan laitoksen elinkaaren jokaisessa vaiheessa eri puolilla maailmaa toimivien tukikeskustemme tarjoamilla monipuolisilla palveluilla.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES tuo automatisoidun aktiivisen energianhallinnan mukaan prosesseihin yhdistämällä energia- ja prosessitiedot keskitettyyn järjestelmään.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES -ydinkomponentit ovat integroitavissa tehokkaasti, joten kehittäjät voivat tehdä konfigurointeja nopeasti, ja rinnakkaisten suunnitteluominaisuuksien ansiosta kehityksen työkuormaa voidaan jakaa tiimien kesken.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES -ratkaisuun sisältyvät etukäteen määritetyt ja laajennettavat sovellus- ja markkinakohtaiset objektikirjastot lyhentävät projektin kehittämiseen kuluvaa aikaa sekä pienentävät kustannuksia ja riskejä.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti PlantStruxure PES -ratkaisun ansiosta oikeat henkilöt saavat oikeat tiedot oikeaan aikaan, jotta ongelmat voidaan diagnosoida ja ratkaista saman tien.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.