Etäautomaatioratkaisut

    Luotettavat ja kestävät ratkaisut parantavat etäresurssien käytettävyyttä

  • Anglian Water: vesi virtaamaan

    Katso, miten Schneider Electricin PlantStruxure™-ratkaisu on auttanut Anglian Wateria maksimoimaan vesitoimintojen käytettävyyden ja tehokkuuden.

Vaihtoehtoinen oletusteksti

Haasteet

Yrityksesi on maksimoitava tuotanto kentällä ja parannettava samalla työturvallisuutta sekä pienennettävä kokonaiskustannuksia. Tietoja on voitava siirtää etäresursseista turvallisesti ja luotettavasti. Myös päätöksentekoa, käyttöönottoa ja konfigurointia on helpotettava skaalattavan ja joustavan arkkitehtuurin avulla.
Mies katselee kestävän kehityksen raportteihin kuuluvien suurten data-aineistojen analyysejä useista näytöistä

Etävalvontaratkaisut

Kaikki paikalliset ja etäresurssit samassa arkkitehtuurissa

Mitä yhteistyö kanssamme tarjoaa?

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti

    PlantStruxure-telemetria- ja etäarkkitehtuurit

    Autamme sinua hallitsemaan etätoimintoja ja -resursseja tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajan ja varmistamaan investoinnillesi optimaalisen tuoton. Muunnamme kenttädatan hyödyllisiksi tiedoiksi, jonka avulla voit parantaa liiketoimintaa.

  • Nousevan käyrän kuvake

    Suurempi kapasiteetti, parempi tulos

    Älykäs, tehokas, luotettava ja kestävä kriittisen etäinfrastruktuurin hallinta kattavilla ja integroiduilla ratkaisuilla: kokonaiskustannusten hallinta, turvallinen ja luotettava SCADA, tehokkaampi toiminta, parempi turvallisuus ja säädöstenmukaisuus.

Faktoja

  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Hienosäädä energiankulutusta tuotantokustannusten ja ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Paranna tuotantoa, energianhallintaa ja altaiden suorituskykyä reaaliaikaisten tietojen avulla.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Tehosta tuotantoa ja paranna kannattavuutta Realift Rod Pump Controlin avulla.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Varmista luotettava ja tehokas virtaamamittaus kaasu- ja nestesovelluksissa Realflo 6.91:llä.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Maksimoi suorituskyky ja säästä luonnonvaroja SCADA Expert ClearSCADA -ohjelmiston avulla.
  • Vaihtoehtoinen oletusteksti Hallitse kriittisiä infrastruktuurijärjestelmiä Schneider Electricin integroitujen, kestävien ja luotettavien telemetriaratkaisujen sekä SCADA-etäratkaisujen avulla.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.