Ratkaisuja datakeskuksen koko elinkaaren ajalle aina 1 MW:n kokoluokkaan saakka.

    Pienet ja keskisuuret datakeskukset

    Ratkaisuja datakeskuksen koko elinkaaren ajalle aina 1 MW:n kokoluokkaan saakka.

  • Digitaalisen sairaalan seuraava kehitysaskel

    Mercy Health on huippumoderni terveydenhuolto-organisaatio, joka on tehnyt datakeskukseensa liittyvissä asioissa yhteistyötä Schneider Electricin kanssa kuuden vuoden ajan. Yhteistyön ansiosta Mercy on pystynyt muuttamaan liiketoimintamallinsa datakeskuksen tukemasta sairaalasta sairaaloita tukevaksi datakeskukseksi.

  • Asiakkaidemme ääni

    Kuuntele, mitä sanottavaa Schneider Electricin asiakkailla on yhteistyöstä kanssamme.

  • Skaalautuva datakeskus Gold Coastin alueelle

    Kun OntheNet päätti avata uuden datakeskuksen Australian Gold Coastilla, he valitsivat Schneider Electricin toteuttamaan koko datakeskusratkaisunsa.

  • Mitä FlexPod Express tarkoittaa?

    NetAppin Jennifer Koch kertoo infrastruktuurista, jonka me olemme toteuttaneet FlexPod Express -tuotetta varten, sekä siitä, miten se antaa lisäarvoa asiakkaiden liiketoimintaan parantuneen tehokkuuden, hallinnan ja turvallisuuden kautta.

    Schneider Electricin asentaja keskustelee datakeskuksen virranhallinnasta

    Haasteet

    Olipa kyse uuden datakeskuksen rakentamisesta, laitteiston lisäämisestä tai poistamisesta, laiteympäristön yhdistämisestä tai virtualisoinnista, poikkeuksetta budjetissa ja aikataulussa on pysyttävä samalla kun tehokkuutta on parannettava ja pääomakustannuksia pienennettävä.
    Palvelinemolevyjen rivi

    Pienet ja keskisuuret datakeskukset

    Ratkaisuja datakeskuksen koko elinkaaren ajalle aina 1 MW:n kokoluokkaan saakka

    Miksi yhteistyö Schneider Electricin kanssa kannattaa?

    • Datakeskusten ja verkkojen kuvake

      Palvelut kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta

      Tarjoamme täysin integroidut komponentit sähkönjakeluun, jäähdytykseen, räkkeihin, turvallisuuteen ja hallintaan sekä palvelut pieniin ja keskisuuriin datakeskusratkaisuihin

    • Arvolupauskuvake

      Ratkaisut koko elinkaaren ajaksi

      Kaiken kattava datakeskusratkaisujen mallistomme sisältää kaikki pienen tai keskisuuren datakeskuksesi suunnittelussa, rakentamisessa, etähallinnassa, kunnossapidossa ja päivityksissä tarvittavat ratkaisut.

    Faktoja

    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Skaalautuvien InfraStruxure-ratkaisujemme käyttöönotto onnistuu nopeasti ja helposti, ja niiden suorituskyky on huippuluokkaa.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Tutustu toteuttamiemme datakeskusten malliratkaisujen valikoimaan.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti FlexPod Expressin avulla voidaan kahden vuoden aikana saavuttaa arviolta 50 % säästö kokonaiskustannuksissa räätälöityyn ratkaisuun verrattuna.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti StruxureWare for Data Centers -ohjelmistopakettimme avulla voit muodostaa paremman kuvan pienen tai keskisuuren datakeskuksesi suorituskyvystä.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Meiltä saat asiantuntijapalvelut samasta paikasta, mikä auttaa välttämään virheet ja nopeuttamaan projektin toteutusta.
    • Vaihtoehtoinen oletusteksti Lähes 90 % kaikesta maailman datasta on luotu viimeksi kuluneen kahden vuoden aikana.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.