SmartStruxure™-ratkaisu

Man is able to monitor the energy management software from a tablet in the server room, sustainability reporting, data center management, internet of things.

Haasteet

Kiinteistökannan hallinnassa tarvitaan monipuolista kiinteistönhallintajärjestelmää, jolla päästään käsiksi eri tietovarastojen tietoihin ja pystytään optimoimaan energiankulutus, pitämään toimintaympäristö terveenä ja tuottavana, modernisoimaan ikääntyviä kiinteistöjä sekä takaamaan tietojen saatavuus milloin tahansa.

Yksinkertainen. Älykäs. Tehokas.

Vaihtoehtoinen oletusteksti
  • Ratkaisut

    Et voi hallita sellaista, mitä et mittaa. StruxureWare™ Building Operation -ohjelmiston sisältävän SmartStruxure-ratkaisun avulla voit seurata, mitata ja optimoida kiinteistösi toimintaa ja energiatehokkuutta sen koko elinkaaren ajan.

  • Arvolupaus

    • Saat käyttökelpoisia tietoja kiinteistösi kriittisistä järjestelmistä.
    • Voit tehdä kiinteistöstäsi entistä energiatehokkaamman ja säästää samalla energiankulutuksessa ja kustannuksissa.
    • Luo miellyttävä ympäristö, jonka avulla tuottavuus tehostuu ja kiinteistön arvo säilyy.
  • Vahvuutemme

    Integroituun SmartStruxure-ratkaisuun kuuluu valmistamamme laitteisto ja ohjelmisto sekä suunnittelu ja asennus. Lisäksi ratkaisu sisältää palvelut, joiden avulla saat kiinteistöistäsi älykkäämpiä, tehokkaampia ja kestävän kehityksen mukaisia. Samalla säästät jopa 30 % energiakustannuksissa.

Liikemies tarkastelee energiatehokkuussuunnitelmia, ylläpitopalvelut

Älä tyydy perinteisiin kiinteistönhallintajärjestelmiin

  • Modernisoi kiinteistönhallintajärjestelmäsi ja turvaa sen toiminta myös tulevaisuudessa innovatiivisen teknologian ja ominaisuuksien avulla.

Integrointi eri kiinteistöjärjestelmien kanssa.

Ennakoivat palvelut sekä ennalta ehkäisevät ylläpitosuunnitelmat kiinteistösi koko elinkaaren ajan.

Kätevät mobiilisovellukset sekä tehostettu suunnittelu.

Edut

  • Mies käyttää toimistossa suurta pöytätietokonetta, kestävä kehitys yritysmaailmassa.

    • Koko yrityksen energiatehokkuuden hallinta onnistuu yhden käyttöliittymän kautta
  • Kaksi pullotustehtaan työntekijää keskustelevat kestävästä kehityksestä, elintarviketeollisuus.

    • Valinnanvapaus: sisäänrakennetut, avoimet protokollat, helppo integrointi kolmannen osapuolen valmistamien ja jo käytössä olevien järjestelmien kanssa
  • Mies katselee tabletiltaan massadatan analytiikkaa, kaavioon kootut tulokset kasvavassa järjestyksessä, massadatan analytiikka

    • Kiinteistötietojen tarkastelu onnistuu milloin ja missä tahansa mobiililaitteiden kautta
  • Kaksi arkkitehtiä seisoo valkoisessa huoneessa tutkimassa pohjapiirustuksia ja arvioimassa tilaa, kestävän kehityksen konsultointi, älykäs kiinteistö, älykäs kaupunki.

    • Kiinteistön energiatehokkuuden seuranta, mittaus ja optimointi sujuu vaivatta sen koko elinkaaren ajan
  • Mies katsoo jotakin tabletiltaan, esineiden internet

    • Helppokäyttöisyys: järjestelmän voi räätälöidä eri käyttäjien ja käyttöpaikkojen tarpeiden mukaan
  • Mies katsoo kahdelta näytöltä massadatan analytiikkaa, energianhallinnan ohjelmisto, kestävän kehityksen raportointi.

    • Houkutteleva käyttöliittymä ja ominaisuudet: grafiikka, trendit, raportit, aikataulut ja hälytykset
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.