Ilmankäsittely-yksiköt yksinkertaisiin ja pienikokoisiin koneisiin

Default Alternative Text

Yritysten haasteet ovat yksilöllisiä.

Yrityksesi valmistaa yksinkertaisia ja pienikokoisia ilmankäsittely-yksiköitä, lämmön talteenottoyksiköitä ja pieniä ilmanvaihtoyksiköitä.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Schneider Electric tarjoaa optimoituun Modicon M171 -logiikkaohjaimeen pohjautuvan ratkaisun, joka mahdollistaa laitteistojen rakentamisen yksinkertaisia ja pienikokoisia koneita varten.

  • Arvolupaus

    • Intuitiivinen ja joustava ohjelmointi sekä käyttövalmiit toimintolohkot
    • Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit
    • Pienikokoiset ja kustannustehokkaat ratkaisut
    • Skaalattavat ohjelmistoratkaisut
    • Modbus-liitettävyys mahdollistaa väylien, ohjauspäätteiden, tehomittarien jne. liittämisen.
  • Vahvuutemme

    • Räätälöi ratkaisu omien tarpeidesi mukaan optimoidun Modicon M171 -ratkaisun avulla: 24 VAC/DC ja 110–230 VAC
    • Pienikokoinen ohjain vie vähän tilaa kaapista: DIN-kisko tai paneeliasennus
    • Käytä sovellusta uudelleen koko Modicon M171 -mallistossa
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.