Ilma-/vesijäähdytteinen lauhdutin yksinkertaisiin ja pienikokoisiin koneisiin

City view

Yritysten haasteet ovat yksilöllisiä.

Tarvitset parhaan hinta-ominaisuussuhteen yksinkertaisille ja pienikokoisille ilma- ja vesijäähdytteisille lauhduttimille, joissa on enintään yksi piiri ja kaksi kompressoria.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Schneider Electricin optimoituun Modicon M171 -logiikkaohjaimeen pohjautuvan ratkaisun avulla voit rakentaa kustannustehokkaasti lauhdutinlaitteita, joissa on tarvitsemasi ominaisuudet.

  • Arvolupaus

    • Intuitiivinen ja joustava ohjelmointi sekä käyttövalmiit toimintolohkot
    • Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit
    • Pienikokoinen ja kustannustehokas
    • Skaalattava ohjelmisto
    • Modbus-liitäntä väylien, tehomittarien tms. liittämiseen
  • Vahvuutemme

    • Räätälöi ratkaisu omien tarpeidesi mukaan optimoidun Modicon M171 -ratkaisun avulla:
           – 24 VAC/DC ja 110–230 VAC
    • Pienikokoinen ohjain ei vaadi suurta kaappia
           – DIN-kisko tai paneeliasennus
    • Paranna tehoa itsetoimivalla korkeapaineen ohjauksella, taajuusmuuttajat mukaan lukien
    • Käytä sovellusta uudelleen koko Modicon M171 -mallistossa
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.