Usean käytön paineenkorotuspumppuratkaisu teollisuuteen ja infrastruktuurijärjestelmiin

pipes in facility, water management, oil and gas, mineral processing

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Joustavat tiedonsiirto-ominaisuudet ovat avainasemassa. Myös järjestelmien energiatehokkuus on erittäin tärkeää, sillä asiakkaat ovat kiinnostuneita energiankulutuksen optimoinnista.

Tavoitteenasi on kehittää paineenkorotuspumppu, joka toimii luotettavasti ja jossa on vianmääritys- ja turvallisuustoiminnot sekä joustavat, skaalautuvat I/O-liitännät .

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Schneider tarjoaa tehokkaan ratkaisun monen pumpun paineenkorotusasemille, joissa tarvitaan kattavien toimintojen lisäksi joustavuutta ja skaalautuvuutta.

    Joustava ratkaisumme on helppo liittää eri järjestelmiin, ja lisäksi tehomittarien, käyttöjen ja energiatehokkuutta parantavien toimintojen yhdistelmä auttaa järjestelmän optimoinnissa.

  • Arvolupaus

      • Kattava, kustannustehokas ratkaisu.
      • Älä aloita tyhjästä, vaan käytä testattuja, validoituja ja dokumentoituja arkkitehtuureja sovelluksen käynnistämiseen.
      • Älä ohjelmoi, vaan käytä valmiiksi kehitettyjä, helposti määritettäviä makrotason toimilohkoja oman sovelluksesi kehittämiseen.
      • Pumppujärjestelmässä on sulautettuja toimintoja, kuten kavitaatiosuojaus, pumppujen jaksottainen käyttö ja PID.
      • Modicon M251/M241 -logiikkaohjaimen tai Magelis SCU -ohjaimen kattavat I/O-vaihtoehdot lisäävät skaalautuvuutta.
      • Magelis SCU -ohjaimen integroitu näyttö parantaa kustannustehokkuutta.
      • Yhdistä minne tahansa. Lukuisten integroitujen tiedonsiirtoporttien ansiosta liittäminen muihin ohjaus- ja valvontajärjestelmiin sujuu saumattomasti.
      • Verkon visualisoinnin ansiosta on mahdollista muodostaa langaton etäyhteys älylaitteisiin, pilviratkaisuihin ja internetiin.
  • Vahvuutemme

      • Useita pumppuja voi hallita määrittämällä kullekin pumpulle oman käytön.
      • Tarjoaa energiatehokkuutta suorituskyvystä tinkimättä.
      • PID-säätimien ja pumppujen jaksottaiseen käyttöön liittyvät toiminnot auttavat ylläpitämään vakiopainetta järjestelmässä.
      • Pumppukohtaiset, kehittyneet vianmääritystoiminnot helpottavat ylläpitoa.
      • Sisältää paineenkorotuspumppua ja pumppuja suojaavia ominaisuuksia, kuten kavitaatiosuojauksen.
      • Käyttää pienitehoisempia pumppuja apupumppuina, jotta ylläpidettävä vähimmäisvirtaus olisi pienempi.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.