Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Workers managing the conveyor belt in a packaging facility, industrial automation, machine control, original equipment manufacturer.

    Pienikokoinen ja skaalautuva kuljetusalueen ohjaus

    Vaihtoehtoinen oletusteksti

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Asiakkaat tarvitsevat turvallisempia koneita, jotka ovat entistä joustavampia, tehokkaampia ja paremmin yhdistettävissä. Toimitustenkin pitäisi olla edullisia ja nopeita. Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA-arkkitehtuurit) auttavat rakentamaan automaatioratkaisun nopeasti konesuunnittelusta lähtien asennukseen ja dokumentointiin asti. Lyhennä suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa näillä joustavilla, toiminnoiltaan hyväksytyillä ja käyttövalmiilla arkkitehtuureilla.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      Pienikokoinen integroitu M241-logiikkaohjaimen arkkitehtuuri sopii edistykselliseen ja tehokkaaseen alueohjaukseen, jossa tarvitaan koordinoitua liikettä taajuusmuuttajilla ja enintään kahta synkronoitua servoakselia pulssijonon ohjauksella. Servokäytöt voivat vaihtoehtoisesti toimia myös vääntövoiman ohjauksessa tai nopeus/asettelu-tilassa. Järjestelmään sisältyy hätäpysäytyksen ja laitteen pysäytyksen turvatoiminnot, mutta väännön pysäytyksen turvatekniikkaa (STO) käytetään laitetasolla. Integroiduilla Ethernet WebVisu -toiminnoilla voidaan suunnitella käyttäjän määrittämiä HTML-5-verkkosivuja SoMachine-ohjelmassa verkkopohjaista, alustasta riippumatonta visualisointia varten.
    • Arvolupaus

      • Edistyksellinen, tehokas vyöhykesäädön arkkitehtuuri.
      • Skaalautuvilla ja joustavilla järjestelmillä ratkaisut voidaan toteuttaa edullisesti.
      • Avoimuutta ja joustavuutta monenlaisilla liitäntämahdollisuuksilla.
      • Käyttövalmiit arkkitehtuurit esivalmistellulla logiikalla ja HMI-projektimalleilla.
      • Laaja järjestelmän dokumentaatio, joka sisältää osaluettelon ja kytkentäkaaviot.
      • Laitemoduulien avulla järjestelmän sovittaminen sujuu nopeasti ja helposti.
      • Yksi ohjelmistopaketti koko järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon.
      • Integroiduilla visualisointitoiminnoilla alustasta riippumattomat, käyttäjän määrittämät verkkosivut.
      • Täydellinen etäyhteys ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.
    • Vahvuutemme

      • Ainutlaatuiset TV-arkkitehtuuriratkaisut, jotka vähentävät työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa.
      • Käyttövalmis arkkitehtuuri, joka sisältää paljon valmiita osia automaatiojärjestelmän nopeaa suunnittelua ja asennusta varten.
      • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin ja arkkitehtuurin laajaan toiminnan validointiin.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.