Pienikokoinen / Modbus SL / M221-logiikkaohjain

    Default Alternative Text

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Asiakkaat tarvitsevat koneita, jotka ovat entistä turvallisempia, energiatehokkaampia ja luotettavampia. Toimitustenkin pitäisi olla edullisia ja nopeita. Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA-arkkitehtuurit) auttavat rakentamaan automaatioratkaisun nopeasti konesuunnittelusta lähtien asennukseen ja dokumentointiin asti. Lyhennä suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa näillä joustavilla, toiminnoiltaan hyväksytyillä ja käyttövalmiilla arkkitehtuureilla.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      • Arkkitehtuuri perustuu Modicon M221 Book -logiikkaohjaimeen. Se sisältää yksinkertaisia moottorinohjauksen valintoja, esimerkiksi käynnistys/sammutus ja kaksisuuntainen moottorin käynnistimen kanssa. Taajuusmuuttajaa ohjataan analogisen signaalin kautta, ja se voi käyttää kahta moottoria peräkkäisessä tilassa.
      • Järjestelmään on integroitu SoLink ja langattomat painikkeet, jotka helpottavat johdotusta. Arkkitehtuuri on avoin paikallisille I/O-laajennuksille ja sisältää RFID-tunnistuksen. Järjestelmä sisältää koneen hätäpysäytyksen ratkaisuja, joissa käytetään integroitua turvamoduulia.
      • Arkkitehtuuri soveltuu erityisen hyvin pumppaus-, nosto- ja materiaalinkäsittelysovelluksiin, mutta sitä voidaan käyttää muissakin konetyypeissä, joissa tarvitaan edullisia mutta joustavia ohjausratkaisuja yksinkertaisen moottorinohjauksen paranneltuja toimintoja varten.
    • Arvolupaus

      • Skaalautuvilla ja joustavilla järjestelmillä ratkaisut voidaan toteuttaa edullisesti.
      • Avoimuutta ja joustavuutta monenlaisilla liitäntämahdollisuuksilla.
      • Käyttövalmiit arkkitehtuurit esivalmistellulla logiikalla ja HMI-projektimalleilla.
      • Laaja järjestelmän dokumentaatio, joka sisältää osaluettelon ja kytkentäkaaviot.
      • Laitemoduulien avulla järjestelmän sovittaminen sujuu nopeasti ja helposti.
      • Yksi ohjelmistopaketti koko järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon.
      • Integroiduilla visualisointitoiminnoilla alustasta riippumattomat, käyttäjän määrittämät verkkosivut.
      • Täydellinen etäyhteys ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.
    • Vahvuutemme

      • Ainutlaatuiset arkkitehtuuriratkaisut, jotka vähentävät työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa.
      • Käyttövalmis arkkitehtuuri, joka sisältää paljon valmiita osia automaatiojärjestelmän nopeaa suunnittelua ja asennusta varten.
      • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin ja arkkitehtuurin laajaan toiminnan validointiin.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.