Yksinkertaiset pakkauskoneet ja kovenevat vaatimukset

Default Alternative Text

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Moniin pieniin ja keskikokoisiin sovelluksiin tarvitaan vaativia, mutta silti edullisia automaatioratkaisuja. Silloin koordinoidun liikkeen servoakseleiden on oltava ohjattavissa. Lisäksi parhaisiin automaatioratkaisuihin tarvitaan olennaisia toimintoja ja liittymiä, jotta koneisiin saadaan rajoittamaton yhteys Ethernetin ja www-palvelimen kautta.

Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Pienikokoinen Modbus TCP -protokollan mukainen logiikkaohjain + CANopen-protokollan mukainen M241-logiikkaohjain -arkkitehtuuri on suunniteltu pienille ja keskikokoisille ohjaussovelluksille, joihin kohdistuu kasvavia vaatimuksia. Niihin kuuluvat Altivar 32:n ja Altivar 71:n nopeudensäätö ja koordinoitu liike Lexium 32 -servokäytöllä momentinsäätöä tai nopeus/asettelutilaa varten. Turvallisuuden perustoiminnot voidaan ottaa helposti käyttöön integroiduilla Modicon TM3 -moduuleilla. Kenttäväyläsovellukseen voidaan lisätä kenttälaitteita.
  • Arvolupaus

    • Arkkitehtuuri parantaa tuottavuutta erinomaisen suorituskykynsä ja Modicon M241:n huippulaatuisen tiedonsiirron ansiosta.
    • Parempia tuloksia saadaan nopeammin intuitiivisen SoMachine-ohjelmoinnin, esivalmistellun logiikan ja HMI-projektimallien sekä pakkauskoneisiin liittyvien toimintolohkojen ansiosta.
  • Vahvuutemme

    • Ainutlaatuinen arkkitehtuuriratkaisu, joka vähentää työtä monien konetyyppien jokaisessa kehittelyvaiheessa.
    • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.