Hajautettu / CANmotion / LMC058-liikeohjain

    Default Alternative Text

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Asiakkaat tarvitsevat koneita, jotka ovat entistä turvallisempia, energiatehokkaampia ja luotettavampia. Toimitustenkin pitäisi olla edullisia ja nopeita. Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA-arkkitehtuurit) auttavat rakentamaan automaatioratkaisun nopeasti konesuunnittelusta lähtien asennukseen ja dokumentointiin asti. Lyhennä suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa näillä joustavilla, toiminnoiltaan hyväksytyillä ja käyttövalmiilla arkkitehtuureilla.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      • Hajautettu CANmotion-väylän ja LMC058-liikeohjaimen arkkitehtuuriratkaisu koneille, joissa tarvitaan liiketoimintoa synkronisoinnin kanssa. Arkkitehtuuri tarjoaa koneellesi modulaarisuutta ja joustavuutta CANmotion- ja CANopen-kenttäväylien tehokkuuden ja suorituskyvyn ansiosta.
      • Järjestelmässä on täydellinen etäyhteys ohjelmointia, etäkäyttöä ja valvontaa varten. Integroiduilla Ethernet WebVisu -toiminnoilla voidaan suunnitella käyttäjän määrittämiä verkkosivuja SoMachine-ohjelmassa verkkopohjaista, alustasta riippumatonta HTML-5-visualisointia varten. Verkkosivuja voidaan käyttää tavanomaisilla selaimilla ja älylaitteilla.
      • Arkkitehtuuri on suunniteltu materiaalinkäsittely-, pakkaus- ja tekstiilisovelluksiin, mutta se soveltuu muihinkin sovelluksiin, joissa tarvitaan synkronoituja akseleita, ohjelman nopeaa suorittamista ja NC-koodin käsittelyominaisuuksia.
    • Arvolupaus

      • Skaalautuvilla ja joustavilla järjestelmillä ratkaisut voidaan toteuttaa edullisesti.
      • Avoimuutta ja joustavuutta monenlaisilla liitäntämahdollisuuksilla.
      • Käyttövalmiit arkkitehtuurit esivalmistellulla logiikalla ja HMI-projektimalleilla.
      • Laaja järjestelmän dokumentaatio, joka sisältää osaluettelon ja kytkentäkaaviot.
      • Laitemoduulien avulla järjestelmän sovittaminen sujuu nopeasti ja helposti.
      • Yksi ohjelmistopaketti koko järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon.
      • Integroiduilla visualisointitoiminnoilla alustasta riippumattomat, käyttäjän määrittämät verkkosivut.
      • Täydellinen etäyhteys ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.
    • Vahvuutemme

      • Ainutlaatuiset arkkitehtuuriratkaisut, jotka vähentävät työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa.
      • Käyttövalmis arkkitehtuuri, joka sisältää paljon valmiita osia automaatiojärjestelmän nopeaa suunnittelua ja asennusta varten.
      • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin ja arkkitehtuurin laajaan toiminnan validointiin.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.