Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Tall stacks of inventory in an industrial warehouse, sustainability, machine control, industrial automation.

    Yhden vaunun tai karusellin hajautettu säilytyksen ohjaus

Tall forklift in large warehouse, industrial automation, machine control, energy efficiency.

Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

Asiakkaat tarvitsevat turvallisempia koneita, jotka ovat entistä joustavampia, tehokkaampia ja paremmin yhdistettävissä. Toimitustenkin pitäisi olla edullisia ja nopeita. Testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA-arkkitehtuurit) auttavat rakentamaan automaatioratkaisun nopeasti konesuunnittelusta lähtien asennukseen ja dokumentointiin asti. Lyhennä suunnitteluun, asennukseen ja käyttöönottoon kuluvaa aikaa näillä joustavilla, toiminnoiltaan hyväksytyillä ja käyttövalmiilla arkkitehtuureilla.

Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Hajautettu, Modbus TCP -protokollan mukainen M251-logiikkaohjain -arkkitehtuuri soveltuu automaattisiin säilytys- ja hakujärjestelmiin, joissa tarvitaan joustavuutta, järjestelmän täydellistä läpinäkyvyyttä ja ohjelman nopeaa toteutusta. Arkkitehtuuri sisältää Modicon M251 -logiikkaohjaimen, taajuusmuuttajat, servokäytöt ja I/O-moduulit. Integroitu etäpääte tuo järjestelmään hajautetut, parannetut toiminnot yksinkertaista liikkeenohjausta varten. Tämä Ethernet-pohjainen arkkitehtuuri voidaan yhdistää muiden TVDA-arkkitehtuurien kanssa keskitettyä ohjausta varten.
  • Arvolupaus

    • Hajautetut ohjausjärjestelmät automaattisiin säilytys- ja hakujärjestelmiin.
    • Skaalautuvilla, joustavilla järjestelmillä ratkaisut voidaan toteuttaa edullisesti.
    • Avoimuutta ja joustavuutta monenlaisilla liitäntämahdollisuuksilla.
    • Käyttövalmiit arkkitehtuurit esivalmistellulla logiikalla ja HMI-projektimalleilla.
    • Laaja järjestelmän dokumentaatio, joka sisältää osaluettelon ja kytkentäkaaviot.
    • Laitemoduulien avulla järjestelmän sovittaminen sujuu nopeasti ja helposti.
    • Yksi ohjelmistopaketti koko järjestelmän asennukseen ja ylläpitoon.
    • Integroiduilla visualisointitoiminnoilla alustasta riippumattomat, käyttäjän määrittämät verkkosivut.
    • Täydellinen etäyhteys ohjelmointia, käyttöä ja valvontaa varten.
  • Vahvuutemme

    • Ainutlaatuiset arkkitehtuuriratkaisut, jotka vähentävät työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa.
    • Käyttövalmis arkkitehtuuri, joka sisältää paljon valmiita osia automaatiojärjestelmän nopeaa suunnittelua ja asennusta varten.
    • Täydellinen yhteentoimivuus ja järjestelmän vankka luotettavuus perustuvat Schneider Electricin ensiluokkaisiin tuotteisiin ja arkkitehtuurin laajaan toiminnan validointiin.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.