Integroitu turvamoduuli / suojakytkin / kontaktori / luokka 4, PL-taso e, SIL-taso 3 / pysäytysluokka 0

Vaihtoehtoinen oletusteksti

Yrityksesi haasteet

Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena suojalaitteiden valvontaratkaisu, jonka pitää vastata PL-tasoa e EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 3 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Markkinoille tuontia voidaan nopeuttaa ja osaluettelon laadinnan tuottavuutta parantaa hyödyntämällä lisäksi turvaketjun kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    • Integroituun turvamoduuliin yhdistetty suojalaitteiden valvontaratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti. Integroitu Modicon TM3 -turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
    • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista suojalaitteiden valvontaan suunnitellun luokan 4 arkkitehtuurin avulla (PL-taso e EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 3 EN/IEC 62061 -standardin mukaan).
    • Suojalaitteen liikuttaminen käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle. Prosessointimoduuli tunnistaa, kun turvakytkin havaitsee suojalaitteen avautumisen, ja kytkee turvamoduulin lähdöt pois toiminnasta (pysäytysluokka 0 EN/IEC 60204-1 -standardin mukaan). Tämä katkaisee virransyötön moottoriin kontaktorien K1 ja K2 kautta. Moottori käy joutokäyntiä, kunnes se pysähtyy.
  • Arvolupaus

    Turvaketjuratkaisut tarjoavat mallin, jonka perusteella jokainen konetta koskeva turvaominaisuus valitaan. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset. Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettuja ratkaisuja voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:

    • arkkitehtuurin ja turvaketjun kuvaus
    • kytkentäkaavio
    • laskelmien selitykset
    • laskelmien tulokset
    • TÜV-sertifikaatti
    • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

    Turvaketjuratkaisut on suunniteltu yksinkertaistamaan koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönottoa. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.