Integroitu turvamoduuli / painike / kontaktori / luokka 3, PL-taso d, SIL-taso 2 / pysäytysluokka 0

Vaihtoehtoinen oletusteksti

Yrityksesi haasteet

Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena hätäpysäytys, jonka pitää vastata PL-tasoa d EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 2 EN/IEC 62061 -standardin mukaan sekä turvallisuussäädöksiä ja CE-hyväksyntään liittyviä standardeja. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Markkinoille tuontia voidaan nopeuttaa ja osaluettelon laadinnan tuottavuutta parantaa hyödyntämällä lisäksi turvaketjun kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    • Integroituun turvamoduuliin yhdistetty hätäpysäytysratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti. Integroitu Modicon TM3 -turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
    • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista hätäpysäytystoimintoa varten suunnitellun luokan 3 arkkitehtuurin avulla (PL-taso d EN ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 2 EN IEC 62061 -standardin mukaan).
    • Hätäpysäytystoimintoa käytetään painamalla hätäpysäytyspainiketta. Toiminnon tarkoitus on pitää vaarallisen tapahtuman seuraukset mahdollisimman vähäisinä. Prosessointimoduuli havaitsee painiketta painettaessa avautuvat suljetut koskettimet ja kytkee turvamoduulin lähdöt pois toiminnasta (pysäytysluokka 0 EN IEC 60204-1 -standardin mukaan). Tämä katkaisee virransyötön moottoriin kontaktorien K1 ja K2 kautta. Moottori käy joutokäyntiä, kunnes se pysähtyy.
  • Arvolupaus

    Turvaketjuratkaisut on tarkoitettu huolehtimaan kaikista konetta koskevista turvaominaisuuksista. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää kunkin turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset. Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettua ratkaisua voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä. Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:
    • arkkitehtuurin ja turvaketjun kuvaus
    • kytkentäkaavio
    • laskelmien selitykset
    • laskelmien tulokset
    • TÜV-sertifikaatti
    • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

    Turvaketjuratkaisut on suunniteltu yksinkertaistamaan koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönottoa. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita tai muokattavia ratkaisuja.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.