Turvamoduulin sisäänrakennettu servokäyttöinen koodattu magneettikytkin / luokka 3, PL-taso e, SIL-taso 3 / pysäytysluokka 2

Vaihtoehtoinen oletusteksti

Yrityksesi haasteet

Suunniteltavassa koneessa on riskianalyysin mukaan oltava turvaominaisuutena hätäpysäytys, jonka pitää vastata PL-tasoa e EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-tasoa 3 EN/IEC 62061 -standardin mukaan, jotta kone täyttää sekä soveltuvien turvallisuussäädösten ja CE-hyväksyntään liittyvien standardien vaatimukset. Aikaa vieviä valinta- ja dokumentointiprosesseja on myös pystyttävä nopeuttamaan. Markkinoille tuontia voidaan nopeuttaa ja osaluettelon laadinnan tuottavuutta parantaa hyödyntämällä lisäksi turvaketjun kytkentäkaavioita ja luotettavuuslaskelmia.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koko koneen elinkaaren ajan

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    • Integroituun servokäyttöratkaisuun yhdistetty suojalaitteiden valvontaratkaisu parantaa koneturvallisuutta tehokkaasti. Integroitu turvamoduuli mahdollistaa suojapiirin muodostamisen.
    • Mukana toimitettavia asiakirjoja ovat: piirikaavio, kytkentäkaavio, käyttötarkoitusseloste ja turvallisuuteen liittyvät luotettavuuslaskelmat. Turvaketjuratkaisu tukee turvallisuusarkkitehtuurien muodostamista suojalaitteiden valvontaan suunnitellun luokan 3 arkkitehtuurin avulla (PL-taso e EN/ISO 13849-1 -standardin ja SIL-taso 3 EN/IEC 62061 -standardin mukaan).
    • Hätäpysäyttimen käyttö tai suojalaitteen liikuttaminen käynnistää pysäytystoiminnon, jonka tarkoituksena on suojata pääsy vaaralliselle alueelle. 
    • Prosessointimoduuli tunnistaa, kun koodattu magneettikytkin havaitsee suojalaitteen avautumisen, jolloin pysäytysluokan 1 hätäpysäytys laukeaa hidastaen käytön liikettä, kunnes se pysähtyy. Jos käytön liikkeen hidastaminen tai pysäyttäminen ei onnistu, käyttö siirtyy väännön turvallisen pysäytyksen (STO) tilaan.
  • Arvolupaus

    Turvaketjuratkaisut on tarkoitettu huolehtimaan kaikista konetta koskevista turvaominaisuuksista. Turvaketjuratkaisujen hyödyntäminen vähentää turvaominaisuuden suunnitteluun käytettävää aikaa ja auttaa täyttämään riskianalyysissä esitetyt vaatimukset.

    Turvaketjuratkaisuja voi mukauttaa koneeseen sopivilla tuotteilla. Mukautettua ratkaisua voidaan käyttää uutena mallina koneen turvaominaisuuksien suunnittelussa, mikä parantaa tehokkuutta ja tuo kustannussäästöjä.
     
    Jokaiseen turvaketjuratkaisuun sisältyvät:
     
    • arkkitehtuurin ja turvaketjun kuvaus
    • kytkentäkaavio
    • laskelmien selitykset
    • laskelmien tulokset
    • TÜV-sertifikaatti
    • Sistema-projektitiedosto.
  • Vahvuutemme

    Turvaketjuratkaisut vähentävät koneiden turvallisuusominaisuuksien käyttöönoton monimutkaisuutta. Jokaista konetta koskevaa turvaominaisuutta varten on CE-merkintää edellyttäville asiakkaille olemassa valmiita ratkaisuja.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.