Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.
Pitäisi säästää suunnittelukustannuksia ja parantaa järjestelmän suorituskykyä, joustavuudesta ja avoimuudesta tinkimättä. Nopeutta on lisättävä ja tuottavuutta ja turvallisuutta parannettava, energiasäästöjäkin tarvitaan.
Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

-
Ratkaisut
Nostolaite/CANopen/M241-logiikkaohjaimen torniarkkitehtuuri soveltuu nostolaitteiden valmistajille, joilla on erityisosaamista. Se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun torninostureille, joissa vaaditaan suurta joustavuutta ja modulaarisuutta, jotta koneita on helpompi muokata tiettyihin vaatimuksiin. Se sisältää logiikkaohjaimen ja taajuusmuuttajat, joita ohjataan integroidun CANopen-kenttäväylän kautta. Järjestelmä on joustava ja asennus on helppoa. Logiikkaohjaimessa on nostamisen erikoistoimintoja, jotka parantavat nosturin tuottavuutta pienemmillä riskeillä. -
Arvolupaus
- Liitettävyys: Turvallinen etäyhteys mukautettavaan www-palvelimeen parantaa markkina-asemaa sekä vähentää matkakuluja ja koneiden tyhjäkäyttöä.
- Tehokkuus: Taajuusmuuttajaan perustuva ratkaisu estää moottoreiden ylikuumenemisen ja vähentää energiankulutusta. Käyttövalmiit nostosovellukset, jotka sisältävät yksityiskohtaisen dokumentaation. Mukana myös nostotoimintojen kirjasto, nosturimallit sekä testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit (TVDA).
- Turvallisuusmääräykset: Nostoratkaisumme ovat ISO EN 13849-1 -standardin mukaisia ihmisten ja tavaroiden turvaamiseksi
- Schneider Electricin maailmanlaajuiset tukipalvelut paikan päällä kaikilla kielillä.
- Liitettävyys: Turvallinen etäyhteys mukautettavaan www-palvelimeen parantaa markkina-asemaa sekä vähentää matkakuluja ja koneiden tyhjäkäyttöä.
-
Vahvuutemme
- Ohjelmoitavaan logiikkaan perustuva arkkitehtuuri, jossa on edistykselliset toiminnot, käyttöliittymä, kääntämisen ja noston takaisinkytkentäiset säädöt sekä etäyhteys.
- Koneiden avoimuus: M241-logiikkaohjaimen verkkosivut ja koneen VPN-etäyhteys.
- Turvallisuus integroitu: EN 13849-1 Plc -standardin luokan 2 mukainen.
- Energiatehokkuus: Tehomittari energiatarkastuksia varten.