Finland

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Voit tarkistaa saatavilla olevat tuotteet valitsemalla toisen maan tai tutustua yritystietoihin siirtymällä globaalille sivustollemme.

Valitse toinen maa tai alue

  • Manager and worker talking on production floor, industrial automation, machine control, hoisting.

    Edistyksellinen ja skaalautuva nosturin ohjaus STS-satamanostureille

    Smiling technician with laptop in front of control panel, industrial automation, facility management software.

    Jokaisella yrityksellä on yksilölliset ongelmansa.

    Pitäisi säästää suunnittelukustannuksia ja parantaa järjestelmän suorituskykyä, joustavuudesta ja avoimuudesta tinkimättä. Nopeutta on lisättävä ja tuottavuutta ja turvallisuutta parannettava, energiasäästöjäkin tarvitaan.

    Asiantuntijamme auttavat koko koneen elinkaaren ajan.

    Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
    • Ratkaisut

      Nostolaitteen CANopen-protokollan mukainen M241-logiikkaohjaimen tornimalli soveltuu nostolaitteiden valmistajille, joilla on erityisosaamista. Se tarjoaa innovatiivisen ratkaisun torninostureille, joissa vaaditaan suurta joustavuutta ja modulaarisuutta, jotta koneita on helpompi muokata tiettyihin vaatimuksiin. Se sisältää logiikkaohjaimen ja taajuusmuuttajat, joita ohjataan integroidun CANopen-kenttäväylän kautta. Järjestelmä on joustava ja asennus sujuu helposti. Logiikkaohjaimessa on myös nostamisen erikoistoimintoja, jotka parantavat nosturin tuottavuutta pienemmillä riskeillä.
    • Arvolupaus

      • Ohjattuun logiikkaan perustuva arkkitehtuuri, jossa on edistykselliset toiminnot, käyttöliittymä, kääntämisen ja noston takaisinkytkentäiset säädöt sekä etäyhteys.
      • Koneiden avoimuus: M241-logiikkaohjaimen verkkosivut ja koneen VPN-etäyhteys.
      • Turvallisuus integroitu: EN 13849-1 Plc -standardin luokan 2 mukainen.
      • Energiatehokkuus: Tehomittari energiatarkastuksia varten.
    • Vahvuutemme

      • Liitettävyys: Turvallinen etäyhteys mukautettavaan www-palvelimeen parantaa markkina-asemaa sekä vähentää matkakuluja ja koneiden tyhjäkäyttöä. Langaton kaukosäädin.
      • Tehokkuus: Taajuusmuuttajaan perustuva ratkaisu estää moottoreiden ylikuumenemisen ja vähentää energiankulutusta. Käyttövalmiit nostosovellukset, jotka sisältävät yksityiskohtaisen dokumentaation. Mukana myös nostotoimintojen kirjasto, nosturimallit sekä testatut, validoidut ja dokumentoidut arkkitehtuurit.
      • Turvallisuusmääräykset: Nostoratkaisumme ovat ISO EN 13849-1 -standardin mukaisia ihmisten ja tavaroiden turvaamiseksi.
      • Maailmanlaajuiset tukipalvelut: Schneider Electricin maailmanlaajuiset tukipalvelut paikan päällä kaikilla kielillä.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.