Pakkauskoneet, joissa on enintään 8 synkronoitua servoakselia (CANmotion)

Default Alternative Text

Yritysten ongelmat ovat yksilöllisiä.

Uusi liikkeenohjausteknologia monimutkaistaa ohjelmointia. Tämä edellyttää hyvää, mutta vain vähäisiä etukäteisinvestointeja vaativaa ratkaisua. Toinen mahdollisuus on hyödyntää logiikkaohjaimen ohjelmointityökaluja ja lisälaitteita.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan.

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Synkronoidut akselit, CANmotion- ja CANopen-kenttäväylät ja LMC058-liikeohjaimen sisältävä arkkitehtuuri on Modicon-pohjainen ohjausratkaisu. Se voidaan sovittaa erilaisiin automaatioratkaisuihin, joissa on 2–8 synkronoitua servoakselia, mikä kattaa pussitus-, tyhjiöpakkaus- ja merkintäkoneet. Suunnittelun perustana on logiikkaohjainpuolelta tuttu SoMachine-työkalu. Myös Modicon-logiikkaohjainten CANopen-lisälaitteita voi käyttää.
  • Arvolupaus

    • Modicon LMC058 -pohjainen arkkitehtuuri erottuu edukseen kaikenkattavien liikkeenohjausratkaisujen joukosta intuitiivisen SoMachine-ohjelmoinnin, esimääritettyjen logiikkaohjaimen ja käyttöliittymän projektimallien, ohjelmoinnin liikekirjaston sekä käyttöönoton ja pakkauskoneen vianmääritystoimintojen ansiosta.
    • Helposti asennettava CANmotion-ohjain tekee siitä parhaan mahdollisen ratkaisun synkronoituun akselien ohjaukseen, asetteluun ja logiikkaohjainten automaatiotoimintoihin.
  • Vahvuutemme

    • Ainutlaatuinen ratkaisu, joka vähentää työtä jokaisessa kehittelyvaiheessa suunnittelusta asennukseen ja dokumentointiin asti.
    • Schneider Electricin ensiluokkaisten tuotteiden täydellinen yhteentoimivuus ja luotettavuus.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.