Pakkauskoneet, joissa on enintään 4 synkronoitua servoakselia (Sercos)

Default Alternative Text

Yritysten ongelmat ovat yksilöllisiä

Tehokkaan modulaarisen suunnittelun periaatteita hyödyntävän suunnittelun tavoitteena on ohjelmiston täysi uudelleenkäytettävyys riippumatta yksittäisen konetyypin monimutkaisuudesta. Tämä edellyttää ohjausjärjestelmältä täyttä skaalattavuutta, joka kattaa eri suorituskykytyypit. Ohjelmiston on oltava täysin siirrettävä ja mahdollisimman hyvän hyötysuhteen takaava kaikilla suorituskykytasoilla yksinkertaisista 2–4 akselin käyttökohteista monimutkaisiin pakkausprosesseihin.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Uusinta teknologiaa myös pieniin koneisiin: Synkronoidut akselit, Sercos-väylän ja LMC101-liikkeenohjaimen sisältävä arkkitehtuuri on yksi mahdollinen PacDrive 3 -pohjainen arkkitehtuuri enintään neljää servoakselia käyttävien pienten pakkauskoneiden edulliseen automatisointiin. Vaikka kyseessä on laadukkaan liiketekniikan perustason ratkaisu, se tarjoaa edistyneitä liikeominaisuuksia, työkaluja ja kirjastoja koneille, joissa on enintään 99 akselia.

  • Arvolupaus

    • PacDrive 3 -ratkaisun pohjana on testattu liikelogiikkatekniikka, joka yhdistää logiikkaohjaimen, liikkeen ja robotiikan ohjaustoiminnot samaan laitealustaan.
    • Keskitettyä järjestelmäarkkitehtuuria hyödyntävä PacDrive 3 on ihanteellinen ratkaisu monien erilaisten servokäyttöisten tuotanto- ja pakkauskoneiden sekä materiaalinkäsittelylaitteiden ja robottien ohjaukseen.
    • PacDrive 3 -ratkaisua käytetään yli 80 000 koneen ohjaamiseen eri puolilla maailmaa.
  • Vahvuutemme

    • PacDrive 3 -pohjaiset automaatioarkkitehtuurit ovat erittäin hyvin skaalattavia ja sovitettavissa erilaisiin 0–99 servoakselia käyttäviin kokoonpanoihin.
    • PacDrive 3 suunniteltu erityisesti pakkauskoneita varten. Työkalut ja kirjastot käyttävät mahdollisuuksien mukaan tavallista pakkausterminologiaa.
    • Pakkauskoneille suunniteltuja ohjelmistokirjastoja on saatavilla (esimerkiksi PackML- ja Weihenstephan-vaatimustenmukaisuutta koskevia kirjastoja sekä FDA- ja PLCopen-yhteensopivia kirjastotoimintoja).
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.