Pakkauskoneet, joissa on enintään 16 synkronoitua servoakselia (Sercos)

Default Alternative Text

Yritysten ongelmat ovat yksilöllisiä

Pakkauskoneiden rakentamisessa on nykyisin useita haasteita. Käyttölaitteiden määrä konetta kohti kasvaa jatkuvasti. Lisää pulmia tuovat monimutkaiset kiinnitys-, kaapelointi- ja kotelointivaatimukset. Automaatioteknologian on tarjottava tähän tarkoitukseen joustavia ratkaisuja.

Asiantuntijamme ovat yrityksesi apuna koneen koko elinkaaren ajan

Kuva, koneiden elinkaariratkaisut, teollisuustuotanto, koneautomaatio.
  • Ratkaisut

    Synkronoidut akselit, Sercos-väylän ja LMC216-liikkeenohjaimen sisältävä arkkitehtuuri on yksi mahdollinen automaatioarkkitehtuuri monille erilaisille servokäyttöisille pakkauskoneille. Kaikkia servokäyttöjä voi käyttää useissa eri kokoonpanoissa. Käyttö, I/O ja tallennettu tiedonsiirto Sercos-automaatioväylän välityksellä pitävät kaapelointitarpeen vähäisenä. Tyypilliset pakkauskoneen toiminnot ovat käytettävissä ohjelmiston avulla.
  • Arvolupaus

    • PacDrive 3 -ratkaisun pohjana on testattu tekniikka, joka yhdistää logiikkaohjaimen, liikkeen ja robotiikan ohjaustoiminnot samaan laitealustaan.
    • Keskitettyä järjestelmäarkkitehtuuria hyödyntävä PacDrive 3 on ihanteellinen ratkaisu servokäyttöisten tuotanto- ja pakkauskoneiden sekä materiaalinkäsittelylaitteiden ja robottien ohjaukseen.
    • PacDrive 3 -ratkaisua käytetään yli 80 000 koneen ohjaamiseen eri puolilla maailmaa.
  • Vahvuutemme

    • PacDrive 3 -pohjaiset automaatioarkkitehtuurit voi sovittaa 0–99 servoakselia käyttäviin kokoonpanoihin.
    • PacDrive 3 suunniteltu erityisesti pakkauskoneita varten. Työkalut ja kirjastot käyttävät mahdollisuuksien mukaan tavallista pakkausterminologiaa.
    • Pakkauskoneille suunniteltuja ohjelmistokirjastoja on saatavilla (esimerkiksi: PackML-, Weihenstephan-, FDA- ja PLCopen-vaatimustenmukaisuus).
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.