Nos marques

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

La nouvelle gamme Micro Datacenter Xpress de Schneider Electric relève les défis de l'IoT et des applications Edge & hyperconvergées

·Conception originale et robuste qui permet le préassemblage des équipements informatiques avant la livraison aux clients sur sites.
·Certifiée pour les serveurs Cisco UCS, la solution se compose d'un logiciel de gestion DCIM associé à une infrastructure de datacenter complète, préassemblée et testée en usine, accélérant de facto les vitesses de déploiement.
·Un délai de livraison unique de 2-3 semaines.

Schneider Electric, le spécialiste mondial de la gestion de l’énergie et des automatismes annonce aujourd'hui le lancement du Micro DC Xpress SX, sa nouvelle gamme de produits connectés qui permet de concevoir et de déployer des micro datacenters de manière rapide et économique sur les réseaux Edge.

Une enveloppe unique, intégrée et sécurisée qui comprend une infrastructure physique complète de datacenter et un logiciel de gestion DCIM, pour faciliter le préassemblage de l'équipement IT avant sa livraison.  

Dans notre monde digital toujours plus connecté, les entreprises et les consommateurs ont un niveau de tolérance très bas pour les interruptions de service. L'Edge Computing résout les problèmes de transmission de données en délivrant le contenu exigeant en bande passante et les applications sensibles aux temps de latence au plus près des utilisateurs ou des sources de données.  Cette approche garantit ainsi une connectivité très fiable commente Jean-Baptiste Plagne, Directeur de l’activité IT, Schneider Electric France. “Au fur et à mesure de l'évolution du marché, et notamment de l'IoT, nous sommes engagés chez Schneider Electric à fournir des solutions simples et économiques pour faciliter la mise en œuvre des technologies Edge.”

Une offre intégrée, fiable et sur-mesure

Parfaitement adapté aux applications Edge et IoT où la vitesse de déploiement, la fiabilité et la sécurité sont des prérequis, le Micro DC Xpress SX est certifié par les plus grands constructeurs informatiques dans le domaine de la convergence et de l'hyperconvergence et a récemment reçu la certification Cisco pour les serveurs UCS. Le client, le partenaire ou encore l'intégrateur pourront ainsi alimenter et tester la solution en interne avant sa livraison sur les sites Edge locaux ou régionaux, ce qui réduit les temps de déploiement mais également les risques associés.

Disponible en 24U, 42U et dans des configurations personnalisables en fonction des besoins des clients, Micro DC Xpress SX, est préfabriqué et testé dans les usines Schneider Electric, ce qui lui confère une forte garantie de fiabilité. Totalement plug-and-play, le système peut être fournit en seulement 2-3 semaines, réduisant drastiquement la complexité et les coûts inhérents aux déploiements traditionnels.

Micro DC Xpress SX capitalise sur la suite logicielle de DCIM (Infrastructure Management for Data Centers), StruxureWare for Data Centers et se base sur la plateforme EcoStruxure de Schneider Electric. Il peut être intégré à un système de monitoring plus large ou aux solutions RMM (Remote Monitoring and Management) d'un fournisseur de services managés et géré à distance via le Cloud pour une fiabilité et une durée de fonctionnement optimales. La solution propose également des capacités de protection physiques accrues dont une clé sous forme de carte pour empêcher les accès non autorisés et garantir la sécurité de l'environnement.


Disponibilité immédiate

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztopic

Depuis le 2 octobre 2019, Schneider Electric certifie son contenu sur Wiztrust afin de sécuriser sa communication. Vous pouvez vérifier l'authenticité des communications d'entreprise sur le site Web Wiztrust.com.
Afficher le communiqué de presse (pdf, 185 kb) S'ouvre dans une nouvelle fenêtre
Partager cette page :