Schneider Electric élargit sa gamme TeSys GV3P et crée la solution de départ moteur jusqu'à 37 kW la plus compacte, à commande directe par PLC

  • La gamme offre le courant nominal le plus élevé dans le format le moins encombrant
  • Les nouveaux modèles permettent la réduction de la consommation d'énergie et du temps d'installation
  • L'intégration dans les architectures d'automatisation s’en retrouve simplifiée

Schneider Electric, le spécialiste mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a annoncé l'ajout de deux modèles compacts à sa gamme de disjoncteurs moteurs magnétothermiques TeSys GV3.

Les modèles TeSys GV3P73 et GV3P80 fournissent respectivement un courant nominal de 73 A et 80 A pour une largeur de 55 mm, soit une réduction de taille de 35 % par rapport aux produits de même courant nominal précédemment disponibles. Ces produits sont tous deux testés et éprouvés pour les moteurs de classe IE3 et IE4. L'association avec le nouveau contacteur TeSys D Green de 80 A crée la solution de départ moteur la plus économe en énergie du marché dans le format le plus compact, tout en simplifiant la connectivité PLC.

« Pour les clients qui souhaitent optimiser leurs panneaux de commande, la gamme TeSys GV3 propose une technologie compacte, à la pointe de l'industrie », remarque Pierre Dehaut, responsable de l'offre chez Schneider Electric. Selon lui, « TeSys GV3 et TeSys D Green forment une solution complète de départ moteur de 37 kW qui permet de réduire la consommation d'énergie ainsi que le temps d'installation et d'économiser un espace précieux dans les équipements et les armoires électriques à haute densité. Elle simplifie également l'intégration dans les architectures d'automatisation, grâce à une interface directe vers un PLC muni d'une sortie de 500 mA, une capacité unique que l'on ne trouve que chez Schneider Electric. »

Ergonomique et fiable

Dans les applications dépourvues de contacteur, la série TeSys GV3 autorise la commande manuelle locale d'un moteur au moyen d'une poignée prolongée ou d'une poignée rotative. Ces poignées ont un design ergonomique et assurent l'indication d’un déclenchement. Les modèles GV3P73 et GV3P80 sont en outre équipés de connecteurs brevetés EverLink qui réduisent l'encombrement et le temps de montage, tout en garantissant que les raccordements de câbles nus sont aussi sûrs que des cosses à compression. Une technologie innovante de compensation de fluage améliore la résistance aux vibrations, rendant inutile tout resserrage périodique.

Une solution complète de conception écologique de 55 mm

Les solutions compactes de départ moteur sont proposées en configurations de deux ou trois produits, comprenant des disjoncteurs moteurs, des contacteurs et un nouveau relais de surcharge, avec une hauteur totale du départ moteur pouvant être réduite de moitié.

Résumé des caractéristiques innovantes de la gamme TeSys GV3P :

  • 35 % plus compact que les produits de même courant nominal précédemment disponibles ;
  • L'association avec le nouveau contacteur TeSys D Green ou les contacteurs TeSys D crée une solution complète de départ moteur allant jusqu'à 80 A pour une largeur de 55 mm ;
  • Intégration simplifiée dans les PLC dotés de sorties de 500 mA ;
  • Poignée rotative ergonomique et indicateur de déclenchement ;
  • Resserrage inutile grâce aux connecteurs EverLink à technologie de compensation de fluage brevetée ;
  • Testés et éprouvés pour les moteurs de classe IE3 et IE4.

TeSys GV3, TeSys D et TeSys D Green font partie de l'offre de commande de moteurs de Schneider Electric. Les composants développés par Schneider Electric pour la protection et la commutation procurent sécurité et fiabilité grâce non seulement aux connecteurs EverLink, mais également à la coordination entre le disjoncteur et le contacteur. Les applications de commande de moteurs sont de ce fait plus efficaces et plus durables, grâce à la faible consommation d'énergie de ces gammes portant l'écolabel Green Premium.

Pour en savoir plus, consultez notre page Internet TeSys.

Fichiers joints

  • Communiqué - Schneider Electric élargit sa gamme TeSys GV3P et crée la solution de départ moteur jusqu'à 37 kW la plus compacte, à commande directe par PLC.pdf

    PDF, document
    18/10/2018
    Consulter la ressource

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies