Schneider Electric étend sa gamme d'onduleur EASY UPS avec la version Easy UPS 3M allant de 60 jusqu’à 200 kVA, alliant efficacité, fiabilité et facilité d'installation

  • Avec les nouveaux modèles Easy UPS 3M de 60 à 200 kVA UPS, la gamme d’onduleurs Easy UPS propose désormais des capacités comprises entre 10 et 200 kVA
  • Alliant performances et prix compétitif, l’onduleur Easy UPS 3M est la solution idéalement polyvalente adaptée aux bâtiments tertiaires et à l’industrie
  • Des performances et un design technique unique sur le marché, avec un rendement de 96% et une conception à tolérance de panne

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce l’élargissement de sa gamme d’onduleurs Easy UPS, avec le lancement du modèle EASY UPS 3M 60-200 kVA. Faciles à installer, à utiliser et à entretenir, ils assurent la continuité de l’activité des petites et moyennes entreprises et conviennent parfaitement à la configuration des bâtiments tertiaires et de l’industrie.

Dotés de fonctionnalités de pointe et d’un design optimisé pour un encombrement réduit, les onduleurs Easy UPS 3M protègent les équipements critiques de multiples environnements physiques contre les dommages dus aux pannes de courant, surcharges et pics de tension. L’onduleur Easy UPS 3M Schneider Electric offre un rendement pouvant atteindre 96 % en mode double conversion et 99 % en mode économique (ECO), grâce à ses fonctionnalités avancées, ses spécifications compétitives et sa conception électrique robuste. Il est facile à installer, à utiliser et à maintenir. Il représente la solution idéale pour un large éventail de petits et moyens bâtiments. Grâce à sa conception tolérante aux pannes, il permet une redondance et une plus forte disponibilité d’énergie.

Cet onduleur a été conçu pour répondre aux exigences de qualité et de simplicité demandées par les partenaires installateurs électrique, mais aussi les clients utilisateurs, tout en améliorant les caractéristiques techniques en termes de performance et de disponibilité d’énergie.

« Grâce à l’élargissement de sa gamme Easy UPS 3M, Schneider Electric est à même de mieux répondre aux exigences de ses clients et partenaires en matière d’alimentation continue des systèmes et des bâtiments. Cette solution est parfaitement adaptée aux bâtiments tertiaires, à la santé et à l’industrie mais aussi aux salles informatiques et aux sites de production », souligne Elena Fedotova, Vice-président de la division Secure Power de Schneider Electric France.

Avec cette nouvelle offre étendue, les partenaires et les utilisateurs bénéficient d’un onduleur polyvalent et performant, le tout dans un design pensé pour un encombrement réduit.

Ces onduleurs disposent d’une interface d’affichage particulièrement intuitive grâce à un écran tactile couleur 5 " offrant ainsi une configuration et un suivi simplifiés. De plus les utilisateurs peuvent alors contrôler et gérer le statut de l’onduleur à distance à l’aide de la suite logicielle EcoStruxure IT DCIM TM basée dans le cloud et EcoStruxure Asset Advisor.

 Quelques caractéristiques des onduleurs Easy UPS 3M :

  • Plus de puissance disponible : KVA = KW avec un facteur de puissance =1
  • Capacités de résilience dans les environnements difficiles : circuits imprimés avec vernis de protection, filtres à poussière remplaçables, température de fonctionnement jusqu’à 40°C permanent.
  • Batterie commune pour 2 onduleurs en mode 1 + 1
  • Easy Loop test pour tester l’onduleur sans banc de charge lors de la mise en service.
  • Nouvel écran tactile couleur 5 pouces au design esthétique, pour piloter l’onduleur Easy UPS 3M en toute simplicité et avec facilité.
  • Conception modulaire à tolérance de panne pour plus de disponibilité.
  • Suivi et gestion simplifiés grâce à la suite logicielle EcoStruxure IT basée dans le cloud EcoStruxure Asset Advisor  (avec la carte réseau proposée en option).

Fichiers joints

  • Schneider Electric étend sa gamme d'onduleur EASY UPS avec la version Easy UPS 3M (.pdf; Communiqué)

    PDF, document
    05/12/2019
    Consulter la ressource

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies