Schneider Electric lance PacDrive 3, une solution d'automatisation proposant des innovations majeures en termes de productivité, de sécurité et de connectivité

Rueil-Malmaison, France

06/11/2017

· Le nouveau contrôleur LMC802 Pro2 permet de synchroniser jusqu'à 130 servo-axes en 1ms et de piloter jusqu’à 30 robots
· C2C, innovation réseau intégrée à tous les contrôleurs LMC, favorise une communication en temps réel entre les contrôleurs directement sur le réseau Sercos, assurant ainsi la collaboration des machines

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, annonce aujourd'hui des innovations majeures portant sur sa gamme de contrôleurs de mouvement pour les machines industrielles.

Solution d'automatisation évolutive, le PacDrive 3 offre la possibilité de piloter de 1 à 130 servo-axes synchronisés en 1 ms et grâce au nouveau contrôleur LMC802 Pro2.

Une offre de robots delta 3 et delta 2 tout inox complète la solution.

La technologie C2C développe la collaboration entre machines

S’intégrant dans tous les contrôleurs LMC, cette innovation réseau permet la communication en temps réel entre les contrôleurs grâce au réseau Sercos à partir d'un contrôleur maître, permettant de facto la collaboration entre les machines. L'utilisation du réseau Sercos dans la machine et entre les contrôleurs apporte une totale transparence Ethernet.

Des fonctions de sécurité embarquée via Sercos

Certifiées en catégorie 4/PLe et conformes aux normes ISO 13849-1 et IEC 61508 SIL, ces fonctions de sécurité sont intégrées dans des variateurs spécifiques lexium62 mais également sur les servo-moteurs ILM grâce à une carte de sécurité optionnelle gérée par l’automate de sécurité standard SLC. Ce dernier communique vers les servo-variateurs via Sercos.   

Les fonctions disponibles sont STO, SLS, SS1, SS2, SDI, SOS, SMS. Les moteurs associés sont l’offre standard Lexium SH3, MH3 et SHS (moteurs tout inox IP69K), ainsi que les servo-moteurs intégrés ILM.

Un encombrement réduit dans l'armoire de contrôle avec les variateurs détachés ILD62

Les servo-variateurs détachés ILD62 éliminent les derniers servo-variateurs des armoires. En version 1 et 3 axes, ils s’installent directement dans la machine grâce à leur indice de protection IP65. Le courant nominal par variateur varie de 2,5 à 6 A et permet de raccorder les nouveaux servo-moteurs SH3 de bride 40mm de carré (avec un couple nominal de 0,20 à 0,40Nm), jusqu’aux moteurs de bride 100mm de carré (pour un couple nominal de 5Nm) et ils se raccordent grâce à la connectique standard et plug & play des servo-moteurs intégrés ILM.

OPC UA Serveur embarqué dans les contrôleurs

La connectivité pour les applications vers le Cloud étant un élément essentiel pour l’industrie du futur, les contrôleurs Schneider Electric disposent d’un serveur OPC UA pour échanger des données, y compris les données cryptées.

Fichiers joints

  • Schneider Electric lance PacDrive 3, une solution d'automatisation proposant des innovations majeures en termes de productivité, de sécurité et de connectivité (Communiqué .pdf)

    PDF, document
    06/11/2017
    Consulter la ressource

Adoption de la plateforme de certification de la Blockchain de Wiztrust

Partager cette page :

  • Documentation produits
  • Téléchargement de logiciels
  • Sélecteur de produits
  • Substitution et remplacement de produits
  • Centre d'aide et de contact
  • Contacter notre équipe support pour les particuliers
  • Trouver des sites Schneider Electric
  • Contacter notre équipe commerciale pour une affaire
  • Communauté Schneider Electric
  • Carrières
  • Qui sommes-nous ?
  • Accessibilité
  • Salle de presse
  • Relations Investisseurs
  • Plan du site
  • mySchneider
  • Parcourir les FAQs
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Mentions legales
  • Conditions d'utilisation
  • Protection des données
  • Mention sur les cookies
  • Conditions Générales de Vente
  • Modifier vos paramètres de cookies